Contatto
Feedback

Bloccaggio meccanico per interruttore di sicurezza

Bloccaggio meccanico per interruttore di sicurezza – integrazione ideale per la sicurezza delle porte

I bloccaggi meccanici sono un’integrazione ideale per gli interruttori di sicurezza di SICK. Grazie a varie possibilità di combinazione, questi bloccaggi offrono soluzioni adatte alle più svariate applicazioni. I bloccaggi meccanici guidano gli attuatori in modo preciso e proteggono i sensori installati. Inoltre possono essere bloccati in modo da evitare l’inclusione imprevista di persone nella zona di pericolo.

1 risultato/i:

Famiglia di prodotti MB1
Bloccaggi meccanici per robusta sicurezza delle porte ed elevata disponibilità della macchina
  • Design robusto
  • Varianti con meccanismo di bloccaggio conforme ad ANSI
  • Piastre di supporto standardizzate adatte a molti interruttori di sicurezza di SICK
  • Tolleranza di montaggio orizzontale di 27 mm
  • Compensazione dell’allineamento della porta fino a ± 7 mm
  • Varianti con pulsante di sbloccaggio e sbloccaggio per la fuga
Torna su