Contatto
Feedback

Accessori
Riflettori e ottica / Filtri ottici

Inspector Flex filtro di bloccaggio della luce visibile
2071856
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriFiltri ottici
      DescrizioneFiltro luce visibile per varianti con obiettivo e finestrella anteriore intercambiabili, vetro
      Intervallo dello spettro> 730 nm
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su