Il Nuovo Analizzatore MCS300P: Compatto, robusto ed efficiente

30 mar 2015

Attenzione alla qualità, affidabile controllo dei processi, produttività e sicurezza del posto di lavoro,  sono i criteri chiave per misurare il grado di ottimizzazione di ogni processo. In quest’ottica l’analisi di miscele di gas e liquidi ricopre un ruolo fondamentale. L’estrema difficoltà delle condizioni operative per  la strumentazione di analisi di processo,  hanno portato SICK a sviluppare  una nuova generazione di analizzatori multi componente. Tipiche aree di utilizzo dell’analizzatore multi parametrico MCS300P sono :  i processi dell’industria chimica, il monitoraggio di sistemi di abbattimento delle emissioni e la produzione del cemento.

 

L’analizzatore MCS300P è stato sviluppato specificatamente per l’analisi di processo, per rispondere alle esigenze di compattezza, robustezza ed efficienza. MCS300P utilizza l’affidabile tecnologia di misura cha ha dato un grande  successo alla serie precedente (MCS100), opportunamente migliorata ed ottimizzata per le applicazioni di processo. Oltre al design compatto e alla concezione innovativa del sistema di misura, è necessario sottolineare la semplicità di installazione in campo e di messa in servizio.  

 

Nuove caratteristiche di misura

Tramite una opportuna combinazione del metodo di misura non dispersivo, con il concetto di intercambiabilità della cella di misura, il fotometro MCS300P  è in grado di misurare tutti i componenti attivi sia nel range infrarosso, che visibile. L’utilizzo di due ruote filtri consente la misura simultanea fino a 6 componenti. Per il monitoraggio della misura di processo, MCS300P considera anche parametri esterni come  pressione, temperatura, pressione vo-lumetrica e tenore di ossigeno.  Per assicurare la correttezza della misura,  il fotometro integra un efficiente sistema di compensazione,  in grado di adattarsi dinamicamente alla presenza di sei interferenti. Lo strumento è in grado di misurare in modo affidabile, con range di analisi variabili da basse concentrazioni (ppm) ad alte  concentrazioni (%vol).

 

Sistema di calibrazione integrato per un risparmio assicurato

Il sistema è disponibile anche nella versione con sistema di calibrazione integrato (tramite opportuna ruota filtri) che non obbliga, anche se opzionalmente rimane possibile, a con-sumare costosi gas per  il controllo automatico del drift e la calibrazione. L’utilizzo di tale siste-ma consente di ridurre sia i tempi che i costi necessari per mantenere calibrati gli strumenti.

 

100% sicurezza

MCS300P è stato progettato con versioni per temperature di misura fino a 200°C e pressioni fino a 60 bar e risulta adatto a lavorare in ambienti industriali difficili. Le celle di misura sono progettate e testate per un utilizzo sicuro con gas e liquidi combustibili, corrosivi e tossici. MCS300P è disponibile in versione per aria sicura o in alternativa nelle versioni per aria classificata per zona 1 e per zona 2.

                                                                                                                                   

Comunicazione innovativa 

Anche la concezione della comunicazione dell’analizzatore MCS300P è innovativa.  E’ possibile visualizzare e/o modificare I parametri del dispositivo sia attraverso un display in-tegrato che attraverso un completo software di configurazione e diagnostica,  che consente anche l’accesso da remoto. La sicurezza delle operazioni è assicurata da password che consentono differenti livelli di visualizzazione e modifica. Utilizzando i moderni protocolli di comunicazione integrati quali Modbus, TCP e OPC è possibile semplificare l’accesso e l’uso dell’analizzatore. I moduli I/O integrati consentono poi una integrazione semplificata nel sistema di controllo del pro-cesso. 

 

SICK S.p.A.

Lucia Volpicella
SICK S.p.A.
02.27.434.207
Ufficio Stampa SICK
Simona Monterosso
Domino Communication srl
0331.670.635