Vimodrone (Mi), 10 ottobre 2016 – I sensori intelligenti di SICK rilevano, elaborano e trasmettono un’elevata quantità di dati con affidabilità e precisione per migliorare i processi produttivi. La gestione dei Big Data è diventata una vera e propria sfida per le aziende, in particolare nel settore della logistica, dove gli impianti movimentano milioni di pacchi ogni giorno. Le informazioni raccolte contengono sicuramente un grande potenziale, ma allo stesso tempo la loro gestione ed elaborazione rappresenta anche una grande sfida.
Grazie all’esperienza pluriennale di SICK nel campo delle soluzioni di identificazione automatiche, è nato il software Package Analytics per l’acquisizione e l'elaborazione dei dati. Questo software consente di raccogliere e analizzare le informazioni sulle prestazioni del sistema e di elaborare tutti i dati registrati, a partire dai singoli pacchi che transitano sul nastro trasportatore fino ai milioni di colli che vengono identificati quotidianamente. I gestori degli impianti hanno così accesso diretto alle variabili chiave del flusso del materiale, permettendone una facile e rapida valutazione. Il database dinamico semplifica le procedure di monitoraggio, analisi e creazione di report, mentre le immagini o i video dei pacchi possono essere facilmente filtrati mediante criteri di selezione e analizzati in maniera rapida ed intuitiva.
Il software Package Analytics sviluppato da SICK consente il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni nelle operazioni di smistamento e movimentazione nei centri di distribuzione a piccola, media ed alta capacità.
L’utilizzo di questo software migliora qualità, precisione ed efficienza di tutti i processi grazie alla diagnostica in real time che segnala immediatamente casi di “no read” ed altre anomalie. Inoltre, Package Analytics rende sempre disponibili dati di trend, immagini ad alta risoluzione, video per la verifica e informazioni di Track & Trace al fine di ridurre gli errori nel processo di lavorazione.
Versatilità e acceso remoto
Il Package Analytics registra e visualizza la qualità del barcode e le performance di lettura di ciascun sistema. Grazie alla piattaforma client-server ad elevate prestazioni sono possibili diverse modalità di collegamento, dalla possibilità di analizzare più impianti installati nello stesso sito produttivo fino a collegamenti diretti con svariati siti produttivi. L'assistenza e il supporto per sistemi e impianti che utilizzano il Package Analytics sono garantiti in tutto il mondo anche da remoto, in modo sicuro e affidabile, attraverso il Meeting Point Router (MPR) di SICK.