Contatto
Feedback

Accessori
Riflettori e ottica / Illuminazioni / LED

ICL300-F202S01
1047957
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriIlluminazioni
      Famiglia di accessoriLED
      DescrizioneIlluminazione ad anello, spot di campo chiaro, colore della luce infrarosso, distanza della luce 0,2 m ... 2 m, temperatura 0 °C ... +40 °C
      Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +40 °C 1)
      Temperatura ambiente magazzino–25 °C ... +70 °C 1)
      Classe LEDGruppo di rischio 1 (rischio limitato, IEC62471 : 2006)
      • 1) Umidità relativa: 93%.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Disegni tecnici

    ICL300-F202S01
    Diagramma del campo di lettura
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su