Contatto
Feedback

I nostri temi principali

Smart Fluid Power: i sensori di SICK per applicazioni idrauliche e pneumatiche fanno la differenza

 

 

In molti ambiti industriali sono utilizzati oggigiorno anche sistemi idraulici e pneumatici oltre agli ampiamente diffusi servomotori. SICK è sempre all'avanguardia con i propri sensori intelligenti per azionamenti. I sensori Fluid-Power di SICK eseguono misurazioni idrauliche e pneumatiche in modo intelligente, flessibile e affidabile.

Scopri di più

Soluzioni efficienti per nastri trasportatori

Conveyor solutions of SICK
Una montagna di lavoro! Molte industrie trasportano il materiale sfuso su nastri. Spesso ciò avviene all’aperto e in qualsiasi condizione meteorologica. Per gestire queste esigenze, SICK fornisce soluzioni intelligenti.

Maggiori informazioni

La logistica diventa più agile e maggiormente efficiente lungo l´intera sequenza di processi

Le aziende devono affrontare grandi sfide e agire nel modo più efficiente possibile. I flussi di materiale e i processi intralogistici devono essere correlati reciprocamente e in modo ottimale in qualsiasi momento. Se un punto del processo si inceppa, gli effetti influiscono sull´intera catena di creazione del valore e, in ultima analisi, anche sulla competitività. I sistemi di sensori intelligenti e i sistemi interconnessi garantiscono processi efficienti per la logistica nell´industry 4.0.

Maggiori informazioni

Gli insider ne sanno di più: dritti al cuore del processo con gli Smart Motor Sensors

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Gli Smart Motor Sensors offrono l’accesso a informazioni interne. Più insider di così, non si può! Con gli Smart Motor Sensors, SICK mette a disposizione informazioni direttamente dal cuore della produzione. Queste informazioni sullo stato delle macchine e dei servomotori aiutano a riconoscere per tempo anomalie di funzionamento e ad eliminarle rapidamente o ad evitarle completamente. Per offrire ai clienti l’accesso a queste informazioni e consentire così una manutenzione preventiva, SICK ha sfruttato di nuovo tutto il suo know-how. 

Maggiori informazioni

Energia. Efficienza. Trasparenza: soluzioni concorrenziali di SICK.

Energie. Effizienz. Transparenz

 

Ormai non ci sono dubbi sull’influsso negativo di CO2 sul clima. Ma il fabbisogno di energia cresce fortemente in tutto il mondo visto l’aumento del consumo nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Gli esseri umani devono vivere quindi ancora per un po’ di tempo con fonti energetiche fossili e si trovano di fronte alla sfida di gestire il passaggio ad altre fonti energetiche. Tramite la trasparenza delle soluzioni intelligenti basate su sensori si raggiunge il risparmio energetico con l’aumento dell’efficienza. 

Maggiori informazioni

Industry 4.0 avanza a gran velocità: soluzioni basate su sensori per piattaforme mobili

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Oggi la flessibilità va di pari passo con l’autonomia: l’assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, navigazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi. Dai piccoli sistemi di trasporto senza conducente o AGC (Automated Guided Cart) agli AGV (Automated Guided Vehicle) specializzati: le soluzioni di SICK abbracciano l’intero spettro dei veicoli di trasporto senza conducente.

Maggiori informazioni

Collaborazione alla pari: soluzioni per la robotica basate su sensori

Working together as equals - sensor solutions for robotics

L’uomo e il robot sono sempre più vicini. In questo contesto i sensori SICK rivestono un ruolo determinante. Consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione, condizione essenziale per una collaborazione alla pari che soddisfi tutte le esigenze della robotica: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling e Position Feedback.

Maggiori informazioni

More than a vision: soluzioni per l’identificazione

More than a vision – identification in three dimensions

 

 

Dispositivo di scrittura e lettura RFID, lettore di codici a barre su base laser o lettore di codici a camera: per risolvere in modo davvero efficiente le esigenze di identificazione in realtà è necessaria più di un’unica tecnologia. Con SICK la scelta è ampia: SICK è da decenni pioniere nel campo delle soluzioni per visione e telecamera, leader di mercato nel settore della lettura di codici a livello industriale e innovatore nella tecnologia dei dispositivi di scrittura e lettura RFID. Sia singolarmente sia abbinato a un’applicazione: con tre tecnologie SICK assolve alle proprie funzioni di identificazione in modo affidabile ed efficiente.

Maggiori informazioni

From micron to mile: sensori di distanza e LiDAR in tutte le dimensioni.

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Mobilità, infrastruttura, logistica o produzione. L’automazione avanza inarrestabile in tutti i settori. In prima fila: sensori di distanza e soluzioni di misurazione e rilevamento di SICK. In qualità di fonti intelligenti di dati forniscono informazioni precise per quasi tutte le applicazioni. Su tutte le distanze, in tutti gli ambienti. Dotati di tecnologie altamente innovative e molteplici interfacce. 

Maggiori informazioni

SICK AppSpace: spazio libero alle vostre idee e soluzioni

SICK AppSpace - giving space to your ideas and solutions

Trovare una soluzione sensori facile da usare e determinata specificatamente sulle vostre esigenze richiede molto tempo, è difficile o addirittura impossibile? Adesso non più con l’ecosistema di SICK AppSpace, in cui lo sviluppatore stesso dell’applicazione determina la soluzione. Intelligenti tool di software, dispositivi programmabili efficaci e una community dinamica di sviluppatori costituiscono la base per soluzioni individuali di sensori.

Maggiori informazioni

Completamente collegato: comunicazione industriale e integrazione di sensori

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

L’interconnessione dei processi di controllo e produzione in complessi ambienti macchine è la chiave per il futuro industriale. I sensori intelligenti sono la condizione essenziale per un’elaborazione altamente complessa dei segnali fisici affinché si traducano in informazioni: grazie all’intelligenza dei sistemi basati su sensori siamo già in grado di realizzare processi industriali dinamici, ottimizzati in tempo reale e capaci di organizzarsi autonomamente.

Maggiori informazioni

Sensori di rilevamento oggetti: sensori fotoelettrici intelligenti

The highflier in object detection

Anche in presenza di intense luci ambientali, riflessi e oscillazioni, i sensori fotoelettrici intelligenti W16 e W26 funzionano correttamente perché amano le sfide. Grazie alle nuove tecnologie sono in grado di rilevare con estrema affidabilità oggetti particolarmente lucidi, irregolari, perforati e trasparenti. Non sono influenzati da riflessi di luce indesiderati. Questo affidabile sistema di rilevamento oggetti non si lascia abbagliare e va dritto all’obiettivo.

Maggiori informazioni

Baggage Connection: tecnologia laser, a camera e con dispositivo di scrittura e lettura RFID per la tracciabilità del bagaglio

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

Il tracking End-to-end-Baggage descrive la grande sfida nella spedizione dei bagagli di fronte a cui si trovano le compagnie aeree, i gestori di aeroporti e i gestori delle attività aviation e non aviation. I bagagli consegnati devono essere monitorati in modo affidabile dall’inizio alla fine di un viaggio aereo. SICK ha come scopo di realizzare assieme al cliente la tracciabilità completa relativamente a Resolution 753 di IATA.

Maggiori informazioni

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: sensori intelligenti come fondamento di Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: questo è l’obiettivo. Il futuro è adesso. La quarta rivoluzione industriale si definisce come catena di generazione del valore basata su dati, interconnessa e completamente autonoma nella produzione e nella logistica ed è in pieno svolgimento. In tutto il mondo. Processi di controllo e produzione interconnessi in ambienti di lavorazione complessi sono diventati realtà.

Maggiori informazioni

Misurare posizione e movimento: encoder e inclinometri di SICK

Encoders and inclination sensors

Gli encoder e gli inclinometri di SICK consentono la misurazione esatta ed efficiente della velocità e la determinazione della posizione. Trasformano immediatamente i segnali ricevuti in dati e li trasmettono al controllo di processo o al cloud. La gamma di prodotti si estende dai sistemi Motorfeedback per la tecnica di azionamento agli encoder per la costruzione di macchine.

Maggiori informazioni

L’efficienza in viaggio: l’automazione diventa mobile

Fokus Mobile Application Thumbnail

Al giorno d’oggi il velocissimo progresso dell’elettronica e dei sensori definisce il grado di innovazione dei veicoli da lavoro. I costruttori e gli utenti di macchine agricole e forestali, macchine edili e per l’industria mineraria, veicoli speciali e comunali sfruttano il potenziale dei sensori intelligenti.

Maggiori informazioni

Upgrade al livello superiore: l’automatizzazione nell’industria elettronica

Automation in Electronics

L’industria elettrotecnica è una forza vigorosa del progresso industriale. Per questo è sempre molto presto molto sensibile ai cambiamenti di mercato. I cicli di vita dei prodotti diventano sempre più brevi e i requisiti di qualità sono sempre più stringenti, il che pone sfide importanti nel settore.

Maggiori informazioni

Flexible Manufacturing: la flessibilità abbinata alla produttività

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Grandezza lotto 1 e prodotti di massa personalizzati sono le parole chiave dell’Industry 4.0. Per poterle realizzare nella pratica, una macchina o un impianto devono essere in grado di supportare l’alimentazione variabile dei prodotti ed essere adattabili a differenti formati. Sensori e attuatori consentono tale adeguamento. Prodotti di dimensioni e forme a piacere possono essere ottenuti in modo flessibile con un’unica macchina.

Maggiori informazioni

Semplicemente affidabile, semplicemente efficiente: più controllo e migliore qualità

Reliable sensors

Per rilevare la realtà in modo sicuro e affidabile, in ambito industriale è necessaria più di un’unica tecnologia per la visione artificiale. Proprio per questo SICK offre un vasto assortimento di sensori di visione che comprende dispositivi compatti, semplici da integrare, soluzioni stand-alone configurabili e telecamere ad alta velocità programmabili in modo flessibile per le esigenze più elevate.

Maggiori informazioni

The future of industrial Safety: collegare sicurezza e produttività

Networking

La fabbrica del futuro diminuirà ulteriormente la separazione tra essere umano e macchina. Ci saranno ad es. dei team in cui robot ed esser umani lavoreranno insieme. Questo richiede un altro tipo di sicurezza, poiché è necessario agire in maniera estremamente flessibile a diverse situazioni.

Maggiori informazioni

Presente a livello locale, collegato a livello globale: con SICK trovi la soluzione ideale

Global Solutions

Da oltre 40 anni SICK ha esteso la sua presenza in diverse parti del mondo. Questo significa che i clienti di tutto il mondo possono accedere a SICK in qualsiasi momento - un requisito fondamentale per lo sviluppo di soluzioni personalizzate. Le nostre innovazioni offrono soluzioni intelligenti, efficienti e precise per moltissime attività in diversi settori.

Maggiori informazioni

Produzione collegata con l’intelligenza dei sensori in tutta la catena logistica

Networked Production

L’industria deve fronteggiare l’esigenza di creare una rete tra macchine e sistemi IT globali in ambito produttivo. Ciò nasce dall’esigenza di dover monitorare tutti i processi produttivi e logistici lungo l’intera catena di fornitura, fino all’evasione degli ordini e alla consegna al cliente. In questo contesto è fondamentale garantire la trasparenza di tutti i dati, per consentire una produzione flessibile ed efficiente a partire dal primo lotto.

Maggiori informazioni

Sicurezza dimostrata: soluzioni basate su sensori per una maggiore qualità nei prodotti alimentari

Reliable sensor solutions

I progressi nella tecnologia alimentare, la globalizzazione del commercio, nonché il cambiamento delle abitudini alimentari hanno creato delle nuove condizioni per la produzione e il consumo degli alimenti. La catene alimentari diventano sempre più globali e sempre più complesse. Le informazioni sull’origine, la qualità e la sicurezza degli alimenti sono perciò allo stesso modo rilevanti sia per consumatori sia per industria alimentare.

Maggiori informazioni

Processi efficienti per produrre nel rispetto delle risorse

Ressource-Efficient Production

Per potere garantire processi ottimali in ambito industriale e, di conseguenza, salvaguardare l’ambiente e renderlo più vivibile, è necessario rilevare e monitorare automaticamente i parametri di processo. Inoltre devono evitati fermi macchina e anomalie nel corso dei processi. Sensori e sistemi di SICK per la tecnica di misurazione di analisi e processo raggiungono in tutti i settori del monitoraggio di processo la massima precisione di misura e sicurezza.

Maggiori informazioni

Flexibility in Logistics: individualizzazione e produttività si conciliano

Individualization

Clienti e partner aspirano oggi alla massima libertà di scelta con l’aspettativa di una maggiore personalizzazione di prodotti e servizi. Contemporaneamente, viene richiesta più trasparenza, per esempio, nei processi logistici. Esigenze e sfide queste che investono l’intera catena di creazione del valore e che sembrano essere in contraddizione con efficienza e maggiore produttività.

Maggiori informazioni

Avete domande o avete bisogno di una consulenza personalizzata?

Contattateci 

Torna su