I sensori sono il primo punto di contatto e l’elemento di connessione con l’Industria 4.0. I moderni sensori intelligenti non si limitano a raccogliere dati ma li elaborano e li convertono in informazioni. Con l’avvento della digitalizzazione il sensore non ha più solo il compito di “sentire” ma inizia anche a “pensare”. A partire da questo punto la trasmissione delle informazioni così ottenute diventa una tecnologia chiave. Il successo delle catene di generazione del valore interconnesse si basa in ampia misura sulla corretta integrazione dei sensori nell’architettura globale di un’applicazione.
Le interfacce regolano il flusso di dati
La chiara definizione dei dati necessari e la loro integrazione in un ambiente interconnesso sono condizioni essenziali per una comunicazione affidabile nella rete. In questo contesto la scelta dei giusti protocolli di comunicazione per un percorso definito gioca un ruolo importante. Le soluzioni basate su Ethernet sono in prima linea, ma l’integrazione nella rete è consentita anche dall’IO-Link, soprattutto per dispositivi che non richiedono una capacità di comunicazione particolarmente avanzata.
In una produzione intelligente numerosi sensori raccolgono una grande quantità di dati in molti luoghi diversi. L’elaborazione decentralizzata dei dati assume quindi una maggiore importanza. Interfacce aggiuntive nel sistema dati o software permettono di effettuare nuove analisi e utilizzare nuove funzioni che incrementano la flessibilità, la qualità, l’efficienza e la trasparenza nelle linee di produzione.
Il futuro appartiene al cloud
Una volta chiarite del tutto le questioni più importanti relative alla sicurezza dei dati, nel prossimo futuro i cloud rivestiranno un ruolo sempre più importante. Grazie a tecnologie di connessione su misura per ogni applicazione, che non richiedono un sistema di controllo separato, i dati dei sensori in futuro potranno essere trasferiti direttamente nel cloud.
Attraverso un’interconnessione completa ed efficiente di tutti i sensori con i sistemi di elaborazione dei dati centrali o decentralizzati si ottiene una quantità di soluzioni mai raggiunta prima. L’intero processo inoltre raggiunge un livello di trasparenza senza precedenti grazie ai protocolli dati e di comunicazione.
Hai domande?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSORI INTELLIGENTI NELLA REALTÀ ATTUALE
Informazione speciale