Perché SICK ha deciso di agire
Sul nostro pianeta, minerali, metalli e risorse fossili sono limitati e non rinnovabili. Pertanto è indispensabile recuperare questi materiali e integrarli in un’economia circolare. La crescita della popolazione si accompagna a un maggior consumo che acuisce ulteriormente il problema della carenza di risorse.
Un’economia circolare funzionante è un aspetto fondamentale anche per quanto riguarda la plastica, la maggior parte della quale non viene riciclata. L’85% dei rifiuti sulle spiagge di tutto il mondo è provocato dalla plastica. Questa finisce ad esempio nell’organismo delle specie marine o anche dell’uomo. Le conseguenze negative sulla salute dell’uomo e degli animali provocate dalle microplastiche nell’aria, nell’acqua e negli alimenti sono difficili da stimare.
Gestione responsabile delle risorse
Per SICK una gestione responsabile con risorse limitate è molto importante. Minerali, metalli e risorse fossili possono essere recuperati attraverso l’economia circolare. Per quanto riguarda i metalli è già convenzione che presentino una determinata quota riciclabile. Per esempio, in Europa ca. il 52% dell’alluminio prodotto è riciclato. Tutto questo accade però molto raramente nell’industria della plastica. Per chiudere il ciclo e minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente, SICK valuta l’impiego di plastiche riciclate e di alternative, i cosiddetti “riciclati”. Il nostro obiettivo è quello di utilizzarli anche per i nostri prodotti.