Le aziende municipalizzate e le grandi aziende di distribuzione basano il loro business sull’acquisto e la rivendita di gas naturale ad utenze di piccole e grandi dimensioni, come centrali elettriche, utenti industriali e non. Gestendo volumi considerevoli di gas, risulta di fondamentale importanza misurare il gas in ingresso e in uscita dalla rete di distribuzione in modo estremamente preciso, e garantire l’affidabilità della misura nel lungo periodo.
Fino ad oggi non vi era la possibilità di scegliere sistemi di misura di portata diversi da quelli tradizionali, basati su principi di misura meccanici. Proprio il principio di funzionamento dinamico rende queste tecnologie soggette ad usura e a un progressivo decadimento delle prestazioni, il cui impatto sulla misura difficilmente si riesce a monitorare e quantificare in modo certo, sebbene si effettui una manutenzione frequente e costosa. Ad aggravare la situazione, la presenza di impurità nel gas può, in talune occasioni, portare ad interruzioni non volute della sua erogazione per ostruzioni meccaniche. Ed è proprio per rispondere a tutte queste esigenze che SICK, società tedesca da oltre 50 anni leader nella produzione di sensori, ha realizzato FLOWSIC500, il primo smart-meter con tecnologia ad ultrasuoni per la misura fiscale di gas naturale pensato per il settore della distribuzione.
FLOWSIC500 rinnova il panorama tecnologico ed è ora a disposizione di tutti gli operatori che vogliono difendere l’erosione dei propri guadagni a causa dell’incertezza.
Finalmente la voce del silenzio
La tecnologia di misura ultrasonica, che non prevede parti in movimento, consente di ridurre drasticamente i costi operativi, non essendo soggetta ad usura meccanica, e garantisce, al contempo, un livello di affidabilità della misura indipendente da fattori esterni.
La qualità di uno strumento ad ultrasuoni è fortemente legata alle caratteristiche dei sensori utilizzati. I sensori del FLOWSIC500 sono frutto di oltre 30 anni di esperienza nella misura di portata con ultrasuoni, ed hanno provato ampiamente la loro abilità di sopportare condizioni di sovraccarico o gestire variazioni dinamiche del carico senza perdere in accuratezza ed affidabilità. L’elevato livello di precisione nella misurazione porta consistenti vantaggi per chi lo utilizza per la misura fiscale. Grazie alla sua affidabilità, nel tempo il FLOWSIC500 risulta ideale anche per applicazioni in cui la continuità della misura e sicurezza della fornitura di gas sono indispensabili, come ad esempio nel caso di Ospedali.
Lo abbiamo pensato per essere veramente smart
Sempre più spesso si sente parlare di smart meter, ma si può intravedere una tendenza dei costruttori a dotare misuratori tradizionali con sistemi di elaborazione che aggiungono delle funzionalità accessorie alla misura, come ad esempio funzioni di calcolo o di comunicazione, senza però intaccare la qualità e l’affidabilità della misura, e quindi senza incidere sulle problematiche tipiche di queste vetuste tecnologie.
Finalmente con il FLOWSIC500 si ha un misuratore che nasce già smart, ed introduce una serie di funzionalità innovative dallo speciale design, con un sistema di controllo che influisce, oltre che sulle funzioni complementari, anche sulla misura. Il FLOWSIC500 è inoltre dotato di un sistema di auto diagnostica integrata che monitora tutti i parametri che possono incidere sulla precisione della misura e genera prontamente segnalazioni circa la presenza di situazioni anomale che non consentono di garantire le accuratezze specificate, allertando per tempo chi gestisce la manutenzione dell’impianto e indicando le possibili cause. Ora non è più necessario attendere la successiva verifica metrologica, magari prevista dopo anni, per scoprire un eventuale malfunzionamento. La stessa procedura di ricalibrazione in campo diventa un gioco da ragazzi.
Tramite una procedura semplice e veloce è possibile sostituire solo la sezione di misura con una precalibrata, ed il sistema è nuovamente pronto a operare correttamente. Un altro aspetto caratteristico è la modularità del misuratore, costituito da un corpo di misura e da una sezione di misura. Lo speciale design, che non richiede diametri liberi monte valle per garantire misure affidabili, consente il montaggio in verticale o in orizzontale con un display che può essere ruotato per consentire la lettura rapida indipendentemente dalla modalità installativa. Il misuratore, disponibile in quattro taglie (DN50, DN80, DN100, DN150 o in unità imperiali 2”, 3”, 4”, 6”), tutte compatibili con le dimensioni flangia-flangia in uso nelle reti di distribuzione di gas, risulta facilmente compatibile con installazioni esistenti di misuratori tradizionali. A richiesta è possibile integrare la funzionalità di correzione di volume che consente di ridurre i costi di installazione.
Lavora tanto e consuma poco
Resistente all’interruzione di forniture elettriche, FLOWSIC500 è dotato di una batteria di backup che funziona in parallelo ad un’alimentazione esterna, o può operare in modo autosufficiente per oltre 5 anni prima di procedere al cambio della batteria. La tecnologia di SICK unisce, infatti, all’efficienza i bassi consumi.
FLOWSIC500 è rilasciato in accordo a tutte le più recenti normative applicabili alla misura del gas naturale, inclusi i requisiti internazionali per operare in aree classificate.