FLOWSIC100 Flare: il nuovo misuratore di portata per gas di torcia

30 mar 2015

Il nuovo misuratore di portata FLOWSIC100 Flare di SICK costituisce l’ultima frontiera per la misura di portata in torcia. Questo dispositivo è affidabile sia quando il flusso di gas è quasi impercettibile, sia quando raggiunge repentinamente livelli elevati.

La sua sonda di misura è disegnata e sagomata per coprire un range di portate molto ampio (0,03…120 m/s) senza generare turbolenze attorno al sensore. Il misuratore a ultrasuoni è molto accurato, anche se il flusso è quasi impercettibile e, tramite il calcolo del peso molecolare del gas durante la misura, è possibile individuare la provenienza di eventuali perdite. 

Il sistema è disponibile in due versioni “cross duct”, una per piccoli diametri (versione EX-S) ed una per diametri superiori di 400 mm o per gas che attenuano il segnale ultrasonico usato per la misura (versione EX). E’ stata realizzata anche la versione su sonda, importante in tutti quei casi in cui non è possibile o è sconsigliata l’installazione su due lati del collettore. Per ogni versione esiste un modello dotato di un meccanismo retraibile che consente di sostituire il dispositivo senza interrompere le attività produttive. 

Tutti i dispositivi sono in grado di fornire le misure espresse sia in termini di massa sia di volume, assecondando la specifica esigenza. 

SICK è orgogliosa di poter offrire un apparecchio che unisce la semplicità di utilizzo e installazione all’affidabilità, che da sempre è tra i nostri obiettivi. Lo sviluppo del FLOWSIC100Flare è il frutto di oltre venti anni di leadership tecnologica nella misura ultrasonica di gas. Le sonde di misura, disponibili in acciaio inossidabile o in titanio (a prova di corrosione), sono sigillate ermeticamente, e, grazie all’innovativo design, sono semplici da installare. Il misuratore soddisfa tutti i requisiti per lavorare in aree esplosive. L’unità di controllo, in grado di gestire fino a tre sistemi di misura contemporaneamente, si può porre fino a 1000 m dal punto di misura e può essere installata anche all’esterno dell’area esplosiva.  Infine, da non dimenticare, la semplicità e rapidità di manutenzione grazie alla funzionalità di diagnostica automatica che individua e segnala prontamente situazioni anomale.

 Vieni a scoprire ulteriori caratteristiche  del FLOWSIC100 Flare  sul sito www.sick-pa.com