Contatto
Feedback

Facile e rapido allineamento del sensore con BluePilot

Bluepilot icon

BluePilot consente in pochi secondi, per le famiglie W16 e W26, l’orientamento ottimale di sensore e riflettore oppure di emettitore e ricevitore grazie all’innovativo indicatore a LED. Con i sensori fotoelettrici energetici è possibile regolare in modo rapido e preciso il sensore mediante un potenziometro, senza più necessità di complesse regolazioni.

Inoltre BluePilot segnala se cambia la qualità di rilevamento, ad esempio a causa di sporcizia e vibrazioni: i difetti sono riconosciuti quindi in tempo utile, molto prima che causino interruzioni della produzione.

 

 

Sensori fotoelettrici a sbarramento e a riflettore

L’allineamento guidato a LED blu velocizza l’orientamento ottimale di sensore e riflettore oppure di emettitore e ricevitore. Le variazioni della sicurezza funzionale a causa di imbrattamenti o vibrazioni sono immediatamente rilevabili.

 

 

Sensore fotoelettrico energetico

La combinazione di pulsante teach-in e potenziometro in un unico elemento di comando consente una regolazione di precisione intuitiva e rapidissima. Inoltre l’indicatore a LED rappresenta visivamente la distanza di lavoro e serve come ulteriore ausilio di orientamento.

 

 

Sensore fotoelettrico a riflettore per il rilevamento di oggetti trasparenti

A seconda del tipo di oggetto è possibile adattare la modalità di rilevamento mediante un elemento di comando a potenziometro. Con l’indicatore a LED, W16 e W26 segnalano immediatamente la modalità in cui si trovano.

 

 

Avete domande o avete bisogno di una consulenza personalizzata?

Contattateci 

Torna su