Safety encoders

Encoder sicuri di SICK supportano nella realizzazione di funzioni di sicurezza e così nell’esercizio sicuro ed efficiente delle macchine. Nel far questo SICK può contare in una Safety Expertise maturata nel corso si diversi anni, una rete di servizi e formazione mondiale su soluzioni ottimizzate.
Gli encoder per la sicurezza funzionale forniscono informazioni su posizione, angolare e numero di giri. Allo stesso tempo si focalizza in particolare la sicurezza meccanica ed elettrica. Abbinando questi dispositivi a sistemi di controllo della sicurezza, SICK offre così diversi componenti per la realizzazione di soluzioni di sicurezza complete e fornite da un unico produttore.
2 risultato/i:
Sicuro, semplice, flessibile: encoder per sicurezza funzionale
- Encoder di sicurezza SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfaccia elettrica: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 periodi
- Flangia autoserrante o servoflangia, albero cavo cieco o passante (possibilità di montaggio con linguetta di aggiustamento)
- Terminazione universale del cavo, connettore M23 o M12, assiale o radiale
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di esercizio: –30 °C ... +95 °C (in base al tipo)
- Certificazione fino a SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Encoder ST o MT con interfaccia SSI e Sin/Cos
- Memoria difetti integrata programmabile
- Encoder per alberi cavi o pieni, montaggio con chiavetta
- Collegamento del cavo, connettore maschio M23 o M12
- Intervallo temperatura d’esercizio: –30 °C ... +95 °C