- Home
- Portfoglio prodotti
- Encoder
- Safety encoders
- AFS/AFM60S Pro
- Home
- Portfoglio prodotti
- Encoder
- Safety encoders
- AFS/AFM60S Pro
Safety encoders
AFS/AFM60S Pro
I tuoi vantaggi
- Protezione ottimale da persone, macchine e impianti grazie con un prodotto di sicurezza certificato
- Facile gestione delle funzioni di sicurezza con le soluzioni complete di SICK: sicurezza di posizionamento con AFS/AFM60S Pro e il modulo Motion Control FX3-MOC1 della centralina di sicurezza Flexi Soft
- Affidabilità meccanica tramite trazione e accoppiamento
- Stato di sicurezza conformemente alle condizioni di prova dell’istituto per la tutela del lavoro dell’assicurazione antinfortunistica legale tedesca (IFA)
- Flessibilità elevata e implementazione semplice grazie a molteplici possibilità di configurazione e collegamento
- Adatto ad applicazioni in spazi di montaggio limitati


Panoramica
AFS/AFM60S Pro è un encoder assoluto per la sicurezza funzionale. Ha soddisfatto severi criteri di prova ed è un prodotto certificato fino a SIL3/PL e. L’encoder assoluto supporta le funzioni di sicurezza conformemente alla norma IEC 61800-5-2 e convince soprattutto per la sicurezza di posizionamento. Grazie all’elevato grado di protezione e all’ampio intervallo di temperature, AFS/AFM60S Pro può essere utilizzato in condizioni ambientali difficili. Grazie all’interfaccia SSI e Sin/Cos può essere integrato facilmente in vari comandi. La risoluzione ST/MT, la direzione di conteggio ed altri parametri possono essere personalizzati. La memoria difetti integrata rileva importanti dati ambiente, che sono utili per l’installazione e la manutenzione.
- Certificazione fino a SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Encoder ST o MT con interfaccia SSI e Sin/Cos
- Memoria difetti integrata programmabile
- Encoder per alberi cavi o pieni, montaggio con chiavetta
- Collegamento del cavo, connettore maschio M23 o M12
- Intervallo temperatura d’esercizio: –30 °C ... +95 °C
Vantaggi

Prodotto di sicurezza certificato
Encoder di sicurezza AFS/AFM60S Pro è sinonimo di sicurezza funzionale e di dispositivo conforme ai massimi requisiti di sicurezza. Questo encoder è certificato per applicazioni fino a SIL 3 / PL e supporta le funzioni di sicurezza ai sensi della norma IEC 61800-5-2. AFS/AFM60S Pro è quindi garanzia di posizionamento sicuro in applicazioni stazionarie e mobili.
Una cosa è certa: AFS/AFM60S Pro è sicuro.

Certificato per applicazioni fino a SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)

Semplicità di engineering di sicurezza e di installazione dell’encoder a fronte di disponibilità di macchina e impianto elevata

Conformemente a IEC 61800-5-2 supporta le funzioni di sicurezza degli azionamenti
Semplificate il processo di certificazione per il vostro impianto: AFS/AFM60S Pro è già certificato da un ente certificatore un esterno e può essere facilmente integrato nel vostro impianto.

Programmabile e flessibile
AFS/AFM60S Pro può essere collegato in modo flessibile con la sua interfaccia SSI e Sin/Cos in diverse unità di controllo. Offre inoltre il vantaggio decisivo di un adattamento individuale a parametri diversi, ad es. risoluzione dell’encoder e direzione di conteggio. Diverse varianti meccaniche e tipi di collegamento aumentano anche la flessibilità dell’encoder.
Concepito per applicazioni diverse

Implementazione flessibile e possibilità di adattamento per nuovi campi di applicazione

La memoria errori integrata assicura importanti dati ambiente e garantisce trasparenza elevata delle funzioni ambiente e dell’encoder

La tipologia costruttiva compatta offre possibilità d’installazione flessibili, anche per l’impiego in spazi ridotti
Mantenete la flessibilità: AFS/AFM60S Pro programmabile offre diverse possibilità di configurazione e collegamento e una vasta gamma di utilizzi.

Elevata affidabilità meccanica
AFS/AFM60S Pro non colpisce solo per il suo elevato livello di sicurezza. Anche la sua capacità di assorbire carichi meccanici e la sua affidabilità definiscono parametri confermati da un riuscito controllo secondo i principi di prova più recedenti dell’Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro dell'assicurazione contro gli infortuni sociali in Germania). L’encoder di sicurezza garantisce quindi qualità molto elevata e precisione in ogni dettaglio.
Testato secondo i principi di prova più all’avanguardia



Potete contare su AFS/AFM60S Pro: è sinonimo di sicurezza elettrica e meccanica certificata.

Pacchetto completo semplice da implementare
Nell’ambito dell’implementazione di concetti di sicurezza innovativi per monitoraggio sicuro dei movimenti di macchine e impianti, gli encoder di sicurezza come AFS/AFM60S Pro rivestono un ruolo importante. Sono per esempio perfettamente adattati alla centralina di sicurezza Flexi Soft e l’interazione tra i due dispositivi fornisce una soluzione completa e potente: Safe Motion Control di SICK. Tale soluzione consente di ottenere sicurezza molto elevata, aumentando nel contempo l’efficienza di macchine e impianti.
In che modo si riesce ad ottenere l’interazione tra sicurezza ed efficienza con Safe Motion Control? Distinzione precisa tra movimenti delle macchine pericolosi e non pericolosi in ogni momento: la centralina di sicurezza Flexi Soft monitora i segnali dei sensori e consente di valutare uno stato rischioso. Nel caso in cui non vi sia nessun pericolo, anche a processo in corso, può essere consentito intervenire nella macchina senza interrompere il processo. In questo modo è possibile ridurre inutili arresti della macchina e tempi di fermo, aumentando così la produttività.
Creating safe productivity – senza interruzioni

Safe Motion Control offre sicurezza molto elevata per le persone, garantendo nel contempo efficacia duratura di macchine e impianti. Safe Motion Control è quindi una soluzione potente e innovativa, sia per applicazioni stazionarie che mobili. Grazie al monitoraggio e riduzione della velocità, per esempio di una pressa per metalli, gli operatori possono inserire materiale nella macchina. Non occorre più lo spegnimento completo della macchina. Grazie al Safe Motion Control, anche i sistemi di trasporto senza conducente (FTS) adeguano la loro velocità non appena si registrano persone nella zona di pericolo dell’FTS, consentendo così uno sfruttamento efficace dello spazio disponibile.

Safe Motion Control dimostra che la sicurezza di macchine, impianti e persone non implica necessariamente fermi di macchine o impianti. Grazie a Safe Motion Control è possibile monitorare e controllare in sicurezza e in modo permanente i processi di produzione e logistica. In perfetta interazione, l’encoder di sicurezza certificato AFS/AFM60S Pro e il Motion-Control-Modul Drive Monitor FX3-MOC consentono di ottenere una protezione completa di macchine o impianti e massima sicurezza per le persone. E questo sempre a fronte di massima disponibilità di macchine e impianti e cicli produttivi continui.
Soluzione di sicurezza completa da un unico fornitore

SICK è sinonimo di pluriennale esperienza nella tecnica di sicurezza e di azionamento e dell’assistenza internazionale


Perfettamente armonizzati tra loro: AFS/AFM60S Pro in combinazione con il Motion-Control-Modul Drive Monitor FX3-MOC
Risparmiate tempo e denaro grazie alla semplicità di implementazione Plug-and-play dell’AFS/AFM60S Pro e alle soluzioni complete di SICK.
Applicazioni
Panoramica tecnica
- Panoramica dei dati tecnici
Panoramica dei dati tecnici
Livello d'integrità di sicurezza SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) 1) Performance Level PL e (EN ISO 13849-1) 1) Categoria 3 (EN ISO 13849-1)
4 (EN ISO 13849-1)
Interfaccia di comunicazione SSI Dettagli interfaccia di comunicazione SSI + Sin/Cos Esecuzione meccanica Albero maschio, Servoflangia
Albero maschio, Flangia fissa
Albero cavo cieco
Albero cavo passante
Campo della temperatura d’esercizio –30 °C ... +95 °C 2) Grado di protezione IP65
(IEC 60529)- 1) Per informazioni dettagliate sulla posa esatta della macchina/dell'impianto contattare la filiale SICK di competenza.
- 2) Sul punto di misurazione temperatura di esercizio.