Encoder lineare
TTK70
Misurazione di posizione e velocità con massima precisione
I tuoi vantaggi
- Disponibile con le interfacce HIPERFACE® e SSI
- Lunghezze di misura fino a 4 m
- Senza usura e non prevede manutenzione grazie al principio di misura senza contatto
- Dimensione compatta, peso ridotto ed elevata velocità di passaggio
- Immune a condizioni ambientali come imbrattamento e condensa
- Eliminazione della traslazione di riferimento grazie al rilevamento assoluto della posizione
- Grazie alla certificazione, questa soluzione può essere facilmente collegata a un sistema di azionamento sicuro