Contatto
Feedback

Encoder lineare
MAX®

Misurazione di posizione integrata nel cilindro per macchine da lavoro mobili

I tuoi vantaggi

  • Magnetostrizione: affidabile, sicura ed esente da usura
  • Compatibile al 100% meccanicamente ed elettricamente con strutture cilindriche esistenti
  • Limitato ingombro per un migliore sfruttamento della corsa del pistone nello spazio ristretto del cilindro
  • Comportamento del segnale molto stabile e ottime proprietà EMC: resistenza agli influssi elettrici estremi, come ad es. disturbi nella rete di bordo dovuti a radiazioni o accoppiamenti
  • Monitoraggio di stato, sorveglianza di corse pistoni, ore d’esercizio e max. temperatura dell’olio consentono il funzionamento della macchina con ottimizzazione dei costi
  • Favorevole rapporto qualità-prezzo

Scelta dei prodotti

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrare tutto Nascondere tutto
Mostrare tutto Nascondere tutto
Filtrare secondo:

Verifica della configurazione da voi richiesta...

Il risultato della configurazione non può essere ancora generato. Inserire i dati mancanti, riconoscibili dai punti di domanda oppure prendere contatto con noi.

340 risultato/i:

Risultato 1 - 24 di 340

View:

Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Corrente
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 30 mm / 31f7 mm (per montaggio in foro 31H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 7 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 600 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 V DC ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: PWM
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 V DC ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: PWM
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Cavo di collegamento, A 3 fili, 300 mm
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 V DC ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / SAE J1939
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Corrente
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Cavo di collegamento, A 3 fili, 300 mm
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Cavo di collegamento, A 3 fili, 300 mm
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Corrente
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 500 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 63 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 300 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 9,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / SAE J1939
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 300 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 250 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 750 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 1.200 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 1.100 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 900 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 250 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / radiale / Plastica
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 63 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 2.215 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 63 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 2.215 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 36 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 205 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Analogico / Tensione
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 30 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 155 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 4 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Segnale d'uscita: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 63 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 470 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / SAE J1939
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 63 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 420 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso
Encoder lineare
MAX®
  • Interfaccia di comunicazione: Digital / CANopen
  • Forma costruttiva / materiale coperchio custodia / direzione di collegamento del cavo: 48 mm / 48f7 mm (per montaggio in foro 48H8) / assiale / Acciaio inox
  • Diametro tubo / smorzamento / tappo terminale: 10 mm / 36 mm / piatto
  • Campo di misura: 0 mm ... 370 mm
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 5 poli
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC (8 ... 36 V DC)
  • Risoluzione: Tip. 0,1 mm (senza disturbo)
Pezzo
Dettagli
Confrontare adesso

Risultato 1 - 24 di 340

    Panoramica

    Misurazione di posizione integrata nel cilindro per macchine da lavoro mobili

    Gli encoder lineari MAX® sono destinati a misurazioni della posizione in applicazioni d’idraulica mobile in cilindri idraulici e controllano componenti idraulici in veicoli da lavoro semoventi. La tecnologia della magnetostrizione offre un rilevamento della posizione assoluto molto affidabile, esente da usura e manutenzione. La custodia a tenuta di pressione protegge l’encoder nel cilindro idraulico dagli effetti durante il funzionamento, come ad es. temperature dei fluidi, vibrazioni, olio idraulico, campi elettrici e magnetici. Dimensioni diverse offrono numerose regolazioni possibili. MAX30N con custodia da 30 mm per cilindri idraulici molto piccoli. MAX48N con cablaggio radiale per collegamento elettrico ad ingombro ridotto. MAX48A con cablaggio assiale e robusta custodia in acciaio inox. Con le funzioni di diagnostica di MAX® consentono di esaminare i cicli di funzionamento di cilindri idraulici.

    In breve
    • Campo di misura: da 50 a 2.500 mm (per MAX48N e MAX48A) o 1.500 (per MAX30N), passi da 1 mm, risoluzione tipica 0,1 mm
    • Sono disponibili interfacce analogiche, CANopen, SAE J1939 e PWM
    • Custodia resistente alla sovrapressione, progettata per pressioni idrauliche di esercizio fino a 400 bar
    • Elevata temperatura d’esercizio (elettronica) fino a +105 °C
    • Temperatura fluido (olio idraulico) fino max. +95 °C
    • Dimensione compatta: spazio di montaggio 10 mm, zona di smorzamento 30 mm
    • Il magnete di posizione non necessita di disco distanziale

    Vantaggi

    Compatibile con tutte le strutture di cilindro più diffuse

    Con gli encoder lineari della famiglia di prodotti MAX® potete passare in modo rapido e semplice dai dispositivi finora utilizzati ad encoder affidabili e flessibili: la dimensione di MAX® è concepita in modo da poter essere integrati molto facilmente in cilindri idraulici di veicoli da lavoro. Il vantaggio: nel caso di una sostituzione dell’encoder lineare è possibile continuare a utilizzare le strutture di cilindri già esistenti. Non occorrono né fresatura o foratura supplementari, né una struttura completamente nuova del cilindro. La sostituzione dell’encoder consente di risparmiare tempo, minimizzare le spese e ridurre i costi. Inoltre MAX® è disponibile con tutte le interfacce più diffuse, ad es. interfacce analogiche (V DC, mA) e PWM, nonché con i protocolli CANopen e SAE J1939.

    Sostituzione rapida, vantaggi permanenti

    Sostituzione intelligente: MAX30N, MAX48N e MAX48A sono facilmente integrabili in cilindri idraulici – senza modifiche alle costruzioni di cilindri esistenti e senza fresatura o foratura supplementari.

    Aggiornamento del sistema:

    La capacità di diagnostica interna (monitoraggio delle condizioni funzionamento del cilindro) consente di estendere il controllo del funzionamento.

    La famiglia di prodotti MAX® offre tutte le interfacce convenzionali sul mercato: interfacce analogiche (V DC, mA) e PWM. Inoltre MAX® è disponibile con i protocolli CANopen e SAE J1939.

    Molti cilindri, una soluzione: gli encoder lineari MAX® possono essere integrati in modo veloce ed economico in strutture di cilindri nuove o pre-esistenti.

    Offre nuove possibilità grazie all’ingombro minimo

    Grazie al design compatto, gli encoder lineari MAX48N e MAX48A puntano su piani diversi . Dato il collegamento elettrico radiale di MAX48N, l’ingombro necessario per il collegamento elettrico nel cilindro si riduce considerevolmente. Rispetto ai dispositivi conosciuti sul mercato, l’encoder lineare MAX® offre una zona di smorzamento più corta, nonché la selezione del campo di misura in passi da 1 mm. In tal modo viene diminuito lo spazio d’installazione nel cilindro, perché la profondità di foratura nella biella si riduce. Questo significa: tempi di elaborazione più brevi con minor perdita di materiale. La riduzione delle dimensioni d’installazione consente di risparmiare spazio prezioso nel cilindro. E questo consente a sua volta di risparmiare tempo e costi.

    La caratteristica principale: l’encoder lineare MAX30N molto compatto consente di eseguire misurazioni delle posizioni in cilindri particolarmente piccoli. Si possono così automatizzare applicazioni, la cui automazione finora non era mai stata implementabile a livelli tecnico.

    Spazio d’installazione ridotto, gamma di applicazioni più estesa

    Consente di risparmiare tempo, materiale e costi: per l’installazione dell’encoder sono sufficienti dimensioni contenute, il che riduce il tempo di lavorazione necessario per il cilindro. Anche l’ingombro del collegamento elettrico diminuisce, consentendo di guadagnare spazio prezioso in un vano d’installazione molto stretto del cilindro.

    Montaggio comodo: il magnete di posizionamento nel pistone non richiede nessun distanziale supplementare, e questo semplifica un montaggio corretto.
    Grazie alle sue dimensioni compatte, MAX30N consente applicazioni del tutto nuove, persino nel caso di dimensioni dei cilindri estremamente compatte con regolazioni possibili limitate.

    Compatti, flessibili innovativi: grazie alla dimensione e alle funzioni all’avanguardia, MAX30N, MAX48N e MAX48A ampliano lo spettro di possibilità d’impiego e di applicazioni per encoder lineari.

    Robusto e affidabile, persino in condizioni molto difficili

    I requisiti dei veicoli da lavoro sono molto elevati: i sensori devono fornire sempre valori di misura sicuri in intervalli di temperatura e di pressione elevati nonché sotto carico meccanico elevato. MAX® punta sulla tecnologia magnetostrittiva collaudata, che consente misurazioni precise delle posizioni a temperature fino a 95 °C. Una riserva di potenza elevata consente la misurazione della posizione dei cilindri anche a temperature critiche, producendo inoltre effetti positivi sulla durata dell’encoder. Oltre all’elevata resistenza al carico da urti e alle vibrazioni, MAX30N, MAX48N e MAX48A soddisfano i requisiti di compatibilità elettromagnetica convenzionali sul mercato per i tipi di macchine più disparati.

    Maggiori riserve di potenza, maggior sicurezza.

    Affidabilità molto elevata, anche quando le temperature dell’olio nei cilindri idraulici raggiungono valori critici fino a 95 °C.

    Grazie al layout particolarmente solido, l’encoder lineare MAX® è in grado di resistere a carichi meccanici elevati come urti e vibrazioni.

    Le elevate misure protettive di compatibilità elettromagnetica di MAX® evitano disturbi elettromagnetici dovuti a motori, elettronica di potenza e generatori. L’encoder soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica dei veicoli da lavoro nonché gli standard industriali.

    E dove il gioco si fa duro... gli encoder lineari per veicoli da lavoro mobili MAX30N, MAX48N e MAX48A sono concepiti per misurazioni della posizione affidabili anche in condizioni ambientali estreme e a pieno carico.

    Efficienza più elevata e maggior sicurezza grazie alle numerose funzioni di diagnostica

    Con MAX30N, MAX48N e MAX48A, i costruttori di macchine, costruttori di cilindri e gestori di veicoli da lavoro ottengono infine accesso a dati sulla situazione rilevanti per il sistema di cilindri, come temperatura, tensione di alimentazione, corsa del pistone o numero di cicli e ore di funzionamento. In tal modo questi encoder lineari consentono l’integrazione di cilindri idraulici in sistemi di manutenzione e centraline intelligenti. Attraverso l’analisi della lunghezza delle corse o gli andamenti della temperatura è possibile decidere ad esempio sulla sollecitazione del cilindro e sulle condizioni di funzionamento dell’encoder. Così è possibile individuare le eventuali cause di guasto e realizzare uno sviluppo basato sui dati dei cilindri idraulici e dei sistemi di azionamento idraulici. Durante il funzionamento, MAX30N, MAX48N o MAX48A consentono di tenere sotto controllo tutti i parametri principali. Ciò consente di evitare condizioni di funzionamento effettivamente critiche, di aumentare la disponibilità macchina e aumentare la durata dei sistemi di azionamento idraulici.

    Aumentare la trasparenza, migliorare l’affidabilità

    Le funzioni di diagnostica di MAX30/48 consentono di rilevare i dati rilevanti sullo stato del cilindro.

    Intelligenza integrata: tramite MAX30N, MAX48N e MAX48A, i cilindri forniscono importanti dati sullo stato del veicolo da lavoro.

    Grazie a dati di diagnostica e alla manutenzione predittiva è possibile quindi ridurre considerevolmente costi di manutenzione e di riparazione.

    Con le funzioni di diagnostica di MAX30N, MAX48N e MAX48A vengono creati istogrammi di funzionamento degli encoder. Questi consentono ad esempio di rilevare i limiti di carico di cilindri idraulici e di poterli evitare in futuro. I dati di diagnostica forniscono quindi le basi per un’affidabilità nel tempo sia di cilindri idraulici, che di sistemi idraulici completi.

    Applicazioni

    Panoramica tecnica

     
    • Panoramica dei dati tecnici

      Panoramica dei dati tecnici

      Lunghezza di misurazione≥ 50 mm
      Interfaccia di comunicazioneAnalogico, PWM, Digital
      Dettagli interfaccia di comunicazioneCorrente / Tensione / CANopen / SAE J1939
      RisoluzioneTip. 0,1 mm (senza disturbo)
      Tipo di collegamento

      Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 4 poli

      Cavo di collegamento, A 3 fili

      Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 4 poli

      Connettore maschio, M12 Tipo S (20x20 mm), 5 poli

      Connettore maschio, M12 Tipo S (24x24 mm), 5 poli

      Senza collegamento elettrico

    Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

    Download

Torna su