Contatto
Feedback

Encoder lineare
KH53

Per condizioni estreme: encoder lineare heavy duty

I tuoi vantaggi

  • Dopo l'installazione il sistema è subito disponibile e non necessita manutenzione, con conseguente risparmio di tempo e denaro
  • Affidabile determinazione della posizione nelle condizioni ambientali più difficili, come imbrattamento, polvere, nebbia, urti e vibrazioni
  • Elevata efficienza e produttività
  • Risparmio di tempo: nessuna rotazione di riferimento necessaria alla prima messa in funzione grazie alla misurazione assoluta della posizione
  • Posizionamento preciso anche con grandi tolleranze di montaggio

Panoramica

Per condizioni estreme: encoder lineare heavy duty

L'encoder lineare senza contatto POMUX KH53 può eseguire misurazioni assolute fino a 1.700 m. L'encoder è costituito da due componenti principali: una testa di lettura rileva senza contatto la posizione assoluta in base a una serie di elementi di misura, posizionati lungo il tratto di misurazione. Ciascun elemento di misura consiste in un determinato numero di magneti permanenti. Poiché le distanze tra i magneti sono univoche, è possibile generare un codice di misurazione assoluto. Con il riconoscimento assoluto di posizione non è necessaria alcuna corsa di riferimento. La testa di lettura viene fatta passare a una distanza di 25 mm o 55 mm parallelamente agli elementi di misura. Con una lunghezza di misurazione fino a 1.700 m, l'encoder KH53 è particolarmente adatto per l'impiego in gru, nella tecnica di stoccaggio e trasporto e su veicoli a rotaia. Grazie alla tecnica senza contatto, questo sistema funziona senza generare usura e nelle condizioni ambientali più difficili.

In breve
  • Misurazione della lunghezza senza contatto: esente da manutenzione, robusto, lunga durata
  • Elevata riproducibilità (0,3 mm / 1 mm), alta risoluzione di sistema (0,1 mm)
  • Interfacce SSI e PROFIBUS
  • Determinazione della posizione assoluta
  • Lunghezze di misurazione possibili fino a 1.700 m
  • Utilizzabile nelle condizioni ambientali più difficili
  • Elevate velocità di spostamento fino a 6,6 m/s
  • Tolleranza di distanza tra testa di lettura ed elemento di misura: possibile fino a 55 mm ± 20 mm

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Lunghezza di misurazione0 m ... 1.700 m
    Interfaccia di comunicazioneSSI, PROFIBUS DP
    Risoluzione0,1 mm
    Tipo di collegamento

    Connettore maschio, M23, 12 poli

    Cavo, A 12 fili

    Connettore maschio, M12

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su