Encoder lineare

Misurazione assoluta senza contatto con gli encoder lineari SICK
Gli encoder lineari rilevano senza contatto i movimenti lineari come valore di posizione assoluta. Per gli encoder esenti da usura e manutenzione non è necessaria alcuna corsa di riferimento. Forme costruttive diverse con alta risoluzione e struttura robusta consentono l’impiego per svariate applicazioni in molti settori.
Filtrare secondo:
3 risultato/i:
Misurazione di posizione integrata nel cilindro per macchine da lavoro mobili
- Campo di misura: da 50 a 2.500 mm (per MAX48), o 1.500 (per MAX30), passi da 1 mm, risoluzione tipica 0,1 mm
- Sono disponibili interfacce analogiche, CANopen, SAE J1939 e PWM
- Custodia resistente alla pressione, progettata per pressioni idrauliche di esercizio fino a 400 bar
- Elevata temperatura d’esercizio (elettronica) fino a +105 °C
- Temperatura fluido (olio idraulico) fino max. +95 °C
- Dimensione compatta: spazio di montaggio 10 mm, zona di smorzamento 30 mm
- Il magnete di posizione non necessita di disco distanziale
Per condizioni estreme: encoder lineare heavy duty
- Misurazione della lunghezza senza contatto: esente da manutenzione, robusto, lunga durata
- Elevata riproducibilità (0,3 mm / 1 mm), alta risoluzione di sistema (0,1 mm)
- Interfacce SSI e PROFIBUS
- Determinazione della posizione assoluta
- Lunghezze di misurazione possibili fino a 1.700 m
- Utilizzabile nelle condizioni ambientali più difficili
- Elevate velocità di spostamento fino a 6,6 m/s
- Tolleranza di distanza tra testa di lettura ed elemento di misura: possibile fino a 55 mm ± 20 mm
Misurazione di posizione e velocità con massima precisione
- Rilevamento assoluto, senza contatto della posizione e delle velocità senza traslazione di riferimento
- Con le interfacce HIPERFACE® e SSI
- Lunghezze di misura fino a 4 m
- Adatto ad elevate velocità di passaggio fino a 10 m/s
- Misurazioni affidabili anche con nastro magnetico sporco o con condensa
- Testa di lettura piccola e compatta
- Certificazione secondo SIL2 e PL d (Interfaccia HIPERFACE®)