Encoder incrementale
DFS60

DFS60E-S1CC02000
1104241
Disponibile su richiesta
Pezzo
Copia shortlink
    • Prestazione
      Impulsi per rotazione2.000 1)
      Angolo di misura90° elettrico/ impulsi per rotazione
      Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari± 0,2°
      Limiti di errore± 0,3°
      • 1) Vedi osservazione massima numero di giri.
    • Interfacce
      Interfaccia di comunicazioneIncrementale
      Dettagli interfaccia di comunicazioneTTL / RS-422
      Numero dei canali di segnale6 canali
      Tempo di inizializzazione40 ms
      Frequenza di aggiornamento dell’uscita≤ 300 kHz
      Corrente di carico≤ 30 mA
      Consumo energetico≤ 0,5 W (senza carico)
    • Dati elettrici
      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 8 poli, radiale
      Tensione di alimentazione10 ... 32 V
      Segnale di riferimento, numero1
      Segnale di riferimento, posizione90°, elettrico, logicamente connesso con A e B
      Protezione all'inversione della polarità
      Resistenza al corto circuito delle uscite1)
      MTTFd: intervallo di tempo fino al verificarsi di un guasto pericoloso300 anni (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Cortocircuito verso un altro canale o GND ammesso per max. 30 s.
      • 2) Questo prodotto è di tipo standard e non è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine. Calcolo sulla base del carico nominale dei componenti, temperatura ambiente media 40 °C, frequenza d'esercizio 8.760 h/a. Tutti i guasti elettronici vengono letti come guasti pericolosi. Per maggiori informazioni vedere il documento n. 8015532.
    • Dati meccanici
      Esecuzione meccanicaAlbero maschio, Servoflangia
      Diametro dell'albero6 mm
      Lunghezza dell'albero10 mm
      Peso+ 0,3 kg
      Materiale, alberoAcciaio inox
      Materiale, flangiaAlluminio
      Materiale, alloggiamentoAlluminio pressofuso
      Coppia di avvio0,5 Ncm (+20 °C)
      Coppia di esercizio0,3 Ncm (+20 °C)
      Carico radiale/assiale ammesso per l'albero

      80 N (radiale)

      40 N (assiale)

      Velocità di esercizio≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Momento d'inerzia del rotore6,2 gcm²
      Durata cuscinetti3,6 x 10^10 rotazioni
      Accelerazione angolare≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Nella determinazione della gamma di temperature d’esercizio tenere conto dell’autoriscaldamento di 3,3 K per 1.000 min⁻¹.
    • Dati ambientali
      EMCA norma EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-4
      Grado di protezione

      IP67, lato custodia, connettore maschio (a norma IEC 60529) 1)

      IP65, lato albero (a norma IEC 60529)

      Umidità dell'aria relativa ammessa90 % (Condensa del campionamento ottico non ammessa)
      Campo della temperatura d’esercizio0 °C ... +85 °C
      Intervallo temperatura di stoccaggio–40 °C ... +100 °C, senza imballaggio
      Resistenza agli urti50 g, 6 ms (a norma EN 60068-2-27)
      Resistenza alle vibrazioni20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (a norma EN 60068-2-6)
      • 1) Con controconnettore montato.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Disegni tecnici

    DFS60E-S1CC02000
    Disegno quotato Servo flangia, connettore maschio radiale M12 e M23
    DFS60E-S1CC02000
    Esempio di montaggio per servo flangia piccola
    DFS60E-S1CC02000
    Prescrizioni di montaggio per servo flangia semiguscio
    DFS60E-S1CC02000
    Disposizione PIN
    DFS60E-S1CC02000
    considerazione numero di giri
    DFS60E-S1CC02000
    uscite segnali
    DFS60E-S1CC02000
    uscite segnali
    DFS60E-S1CC02000
    considerazione numero di giri
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto