Encoder incrementale
DFS60
Encoder ad alta risoluzione, programmabile per applicazioni complesse
I tuoi vantaggi
- Riduzione dei costi di stoccaggio e dei tempi di inattività grazie alla possibilità di programmazione ad opera del cliente
- L’ampia scelta di interfacce meccaniche ed elettriche consente un ottimale adattamento dell’encoder a qualsiasi condizione di montaggio specifica per l’applicazione
- Operatività garantita anche ad un elevato numero di giri
- L’alta risoluzione fino a 16 bit permette applicazioni con elevate esigenze di precisione di misura
- Funzionamento costante e sicuro grazie all’alto grado di protezione, alla resistenza alla temperatura e alla durata
- La possibilità di programmazione tramite il software di programmazione PGT-08-S e l’apparecchio di programmazione con display PGT-10-Pro consentono un adattamento rapido e flessibile dell’encoder alle esigenze del cliente
- La possibilità di programmazione della posizione impulso zero semplifica l’installazione

Scelta dei prodotti
La propria configurazione di sistema
Verifica della configurazione da voi richiesta...
Il risultato della configurazione non può essere ancora generato. Inserire i dati mancanti, riconoscibili dai punti di domanda oppure prendere contatto con noi.
3.993 risultato/i:
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero maschio Servoflangia 6 mm x 10 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmabile
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale
- Impulsi per rotazione: 10.000
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero cavo passante 5/8″
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale
- Impulsi per rotazione: 1.000
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero cavo passante 12 mm
- Interfaccia di comunicazione: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale
- Impulsi per rotazione: 500
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero cavo cieco 14 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmabile
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale
- Impulsi per rotazione: 65.536
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero maschio Flangia fissa 10 mm x 19 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
- Tipo di collegamento: Cavo, A 8 fili, universale, 3 m
- Impulsi per rotazione: 8.192
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero cavo passante 15 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmabile
- Tipo di collegamento: Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m
- Impulsi per rotazione: 1.024
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero maschio Flangia fissa 10 mm x 19 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale
- Periodi seno/coseno per rotazione: 1.024
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox
Encoder incrementale
DFS60
- Esecuzione meccanica: Albero cavo passante 15 mm
- Interfaccia di comunicazione: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale
- Impulsi per rotazione: 1.000
- Encoder materiale / Grado di protezione: Encoder in acciaio inox