Contatto
Feedback

Encoder incrementale
DBS60 Core

Robusto e versatile encoder incrementale per applicazioni industriali

I tuoi vantaggi

  • Molteplici possibilità di montaggio grazie a diverse tipologie di flange e alberi; flange e limitatori di coppie disponibili con vari schemi di foratura
  • Il morsetto opzionale per albero cavo posto sul retro consente un fissaggio semplice
  • Molteplici tipi di collegamento per un cablaggio flessibile
  • Le dimensioni ridotte consentono di risparmiare spazio prezioso
  • L’isolamento dell’albero cavo protegge l’encoder da temperature elevate dell’albero e flussi elevati
  • La struttura robusta, con un’ampia distanza tra i cuscinetti, consente l’applicazione di carichi elevati sui cuscinetti e garantisce una lunga durata
  • Solo poche varianti di prodotti grazie alle interfacce elettriche con un ampio range di tensione per ridurre i costi di magazzino

Panoramica

Robusto e versatile encoder incrementale per applicazioni industriali

DBS60 Core è un robusto encoder incrementale con diametro di 58 mm e profondità di montaggio ridotta. L’assortimento comprende modelli ad albero maschio con flangia fissa e servo flangia nonché modelli ad albero cavo (a foro cieco e foro passante) per alberi della misura massima di 5/8 pollici (15,875 mm). Gli alberi cavi sono disponibili su richiesta con isolamento e con morsetto sul retro. Oltre alle interfacce standard per TTL e HTL, DBS60 Core offre anche due interfacce universali con un ampio range di tensione che combinano 5 V TTL e 24 V HTL nonché 5 V TTL e 24 V TTL in un unico modello. Grazie al suo grado di protezione elevato, alla sua struttura robusta e a una risoluzione massima di 10.000 impulsi, DBS60 Core è il prodotto ideale per applicazioni standard in svariati ambiti industriali.

In breve
  • Flangia fissa e servo flangia con diversi schemi di foratura
  • Alberi cavi con diametro massimo di 5/8 pollici, in via opzionale isolati; morsetto anteriore e posteriore
  • Diametro involucro 58 mm, ridotta profondità di montaggio
  • Numero di impulsi: fino a 10.000 impulsi
  • Collegamento tramite cavo, connettore maschio M12 ed M23, radiale
  • Interfacce TTL/HTL e TTL con range di tensione da 4,5 V DC a 30 V DC

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Impulsi per rotazione0 ... 10.000 1)
    Esecuzione meccanica

    Albero maschio, Servoflangia

    Albero maschio, Flangia fissa

    Albero cavo cieco

    Albero cavo passante, morsetto sul retro

    Albero cavo passante, Attacco anteriore

    Diametro dell'albero

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Albero isolato

    8 mm Albero isolato

    3/8" Albero isolato

    10 mm Albero isolato

    12 mm Albero isolato

    1/2″ Albero isolato

    14 mm Albero isolato

    15 mm Albero isolato

    Tipo di collegamento

    Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale

    Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale

    Cavo, A 8 fili, universale

    Cavo, A 8 fili, con connettore maschio, M12, 8 poli, universale

    Cavo, A 8 fili, con connettore maschio, M23, 12 poli, universale

    Interfaccia di comunicazioneIncrementale
    Dettagli interfaccia di comunicazione

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Tensione di alimentazione

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grado di protezione

    IP67

    IP65

    Programmabile/configurabile
    Frequenza di aggiornamento dell’uscita+ 300 kHz
    Campo della temperatura d’esercizio

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Per gli impulsi disponibili per rotazione, vedere il codice modello.
    • 2) Altri su richiesta.
    • 3) Questi valori si riferiscono a tutti i modelli meccanici, compresi gli accessori consigliati, se non diversamente indicato.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su