Contatto
Feedback

Encoder incrementale
DBS36 Core

L'encoder incrementale MultiFit

I tuoi vantaggi

  • L''uscita universale del cavo permette di impiegarlo in spazi ridotti e permette di realizzare il cablaggio in modo flessibile
  • La flangia autoserrante con diversi schemi di foratura offre un''elevata flessibilità di montaggio in applicazioni nuove ed esistenti
  • La flangia autoserrante con servoscanalatura consente il montaggio con servomorsetti
  • Il limitatore di coppia universale del DBS36 Core permette di eseguire il cambio utensile con facilità senza modificare l''applicazione
  • Gli alberi in formato metrico e in pollici consentono un impiego universale.
  • L''elevata flessibilità dell''interfaccia meccanica dell''encoder e la disponibilità di accessori permettono di utilizzare un solo modello per differenti applicazioni
  • Funzionamento costante e sicuro grazie all''alto grado di protezione, alla resistenza alla temperatura e alla durata dei cuscinetti

Panoramica

L'encoder incrementale MultiFit

L''encoder incrementale DBS36 Core si caratterizza per l''elevata flessibilità meccanica, le eccellenti prestazioni tecniche e le molte varianti. Sono disponibili un albero cavo cieco con diametro fino a 8 mm e una flangia autoserrante con alberi pieni da 6 mm e 1/4". Il modello con flangia autoserrante presenta 2 flange con 6 diverse forature per il montaggio e una servoscanalatura per il montaggio con servomorsetti. Il modello ad albero cavo ha un limitatore di coppia universale, che può essere utilizzato per molte forature tipiche per il montaggio. Tutti i modelli hanno dimensioni compatte e un''uscita universale del cavo, che consente di realizzare il cablaggio in direzione assiale o radiale.

In breve
  • Collegamento con uscita universale del cavo
  • Modelli con albero cavo cieco o flangia autoserrante con albero pieno
  • Flangia autoserrante con 6 forature per il montaggio e servoscanalatura
  • Albero cavo con limitatore di coppia universale
  • Diametro involucro compatto di 37 mm con profondità di costruzione compatta,
  • Interfacce elettriche: TTL/RS-422, HTL/push pull e Open Collector NPN
  • Numero impulsi: da 10 a 2.500
  • Intervallo di temperatura: –20 °C ... +85 °C
  • Grado di protezione: IP 65

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Impulsi per rotazione0 ... 2.500
    Esecuzione meccanica

    Albero cavo cieco

    Albero pieno, con scanalatura passante, servoflangia

    Albero pieno, flangia autoserrante

    Diametro dell'albero
    Albero cavo cieco8 mm
    Albero pieno, con scanalatura passante, servoflangia6 mm
    Albero pieno, flangia autoserrante1/4" / 6 mm
    Tipo di collegamento

    Cavo, A 8 fili, universale

    Cavo, A 5 fili, universale

    Cavo, A 8 fili, con connettore maschio, M12, 8 poli, universale

    Cavo, A 8 fili, con connettore maschio, M23, 12 poli, universale

    Interfaccia di comunicazioneIncrementale
    Dettagli interfaccia di comunicazione

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Tensione di alimentazione

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Grado di protezioneIP65
    Programmabile
    Frequenza di aggiornamento dell’uscita≤ 300 kHz
    Campo della temperatura d’esercizio

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su