Encoder incrementale

Versatile, compatto e flessibile: l'encoder incrementale
Gli encoder incrementali forniscono informazioni su posizioni, angoli e rotazioni. La risoluzione viene definita in base al numero delle lineette ossia degli impulsi per giro che l’encoder trasmette per ogni giro al comando. La posizione attuale può essere rilevata dal controllo contando tali impulsi. Al momento dell’accensione della macchina può essere necessaria una corsa di riferimento.
Filtrare secondo:
10 risultato/i:
Encoder ad alta risoluzione, programmabile per applicazioni complesse
- Dimensioni compatte
- Elevata risoluzione fino a 16 bit
- Parametri configurabili: tensione in uscita, posizione impulso zero, larghezza impulso zero, numero di impulsi e direzione di conteggio.
- Collegamento: cavo radiale o assiale, connettore maschio M23 o M12, assiale o radiale.
- Interfacce elettriche: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sen/cos 1 Vss
- Interfacce meccaniche: flangia fissa o servo flangia, foro cieco o passante
- Azzeramento remotato
Encoder incrementale ad alta risoluzione – resistente e programmabile
- Custodia, flangia e albero in acciaio inox
- Servoflangia, flangia quadrata o di collegamento con albero maschio e foro cieco
- Grado di protezione IP67
- Risoluzione fino a 65.536 impulsi
- Uscita del cavo radiale o connettore maschio M12
- Interfacce elettriche: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- Programmabile in modo opzionale con PGT-08-S e PGT-10-Pro
Robusto e versatile encoder incrementale per applicazioni industriali
- Flangia fissa e servo flangia con diversi schemi di foratura
- Alberi cavi con diametro massimo di 5/8 pollici, in via opzionale isolati; morsetto anteriore e posteriore
- Diametro involucro 58 mm, ridotta profondità di montaggio
- Numero di impulsi: fino a 10.000 impulsi
- Collegamento tramite cavo, connettore maschio M12 ed M23, radiale
- Interfacce TTL/HTL e TTL con range di tensione da 4,5 V DC a 30 V DC
Encoder incrementale snello e compatto per numerosi campi d’impiego
- Design snello e compatto, adatto praticamente per qualsiasi applicazione
- Flangia con custodia integrata e copertura superiore
- Tra 50 e 1.024 impulsi per rotazione
- Interfacce di comunicazione: TTL/RS-422, HTL/push pull e Open Collector
- Collegamento radiale del cavo
Encoder incrementale regolato in fabbrica e liberamente programmabile
- Design compatto 2 pollici e 2,5 pollici
- Risoluzione a valore intero da 1 a 65.536 impulsi per rotazione
- Compatibile con il dispositivo di programmazione PGT-08-S basato su PC
- Con gli encoder programmabili gli utenti possono scegliere individualmente la risoluzione, la fase segnale, la posizione impulso zero e l’interfaccia di uscita
- A scelta con flangia, albero cavo o foro cieco
- A scelta con connettore a spina M12, connettore a spina MS o estremità cavo libera
Robusto acciaio inox encoder incrementale per campi d’impiego impegnativi
- Design in acciaio inox: 303/304 (V2A), 316L (V4A) per la variante IP69K
- Grado di protezione: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
- Foro cieco o albero maschio con flangia fissa o flangia quadrangolare
- Fino a 5.000 impulsi per rotazione
- Collegamento del cavo o connettore maschio M12
- Interfacce: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull
Encoder parametrizzabile in molti modi per applicazioni meccaniche
- Encoder incrementale con albero cavo e albero maschio
- Interruttore DIP per la regolazione della risoluzione, dell’uscita di segnale e la direzione di conteggio
- Alimentazione elettrica universale da 4,5 V fino a 30 V
- LED per la visualizzazione dello stato dell’encoder e del segnale in uscita
- Connettore maschio M12 girevole a 4 o 8 poli o cavo universale
- Emissione di errore opzionale direttamente attraverso l’encoder
L'encoder incrementale MultiFit
- Collegamento del cavo universale
- Flangia fissa con albero pieno da 8 mm
- Flangia fissa con 2 configurazioni di fori di montaggio, servoflange su servoscanalature o triangolo per servoflange
- Interfacce di comunicazione: TTL/RS-422, HTL/push pull e Open Collector
- Numero impulsi possibile da 10 a 2.500
- Intervallo di temperatura: –20 °C ... +85 °C
- Grado di protezione: IP65
L'encoder incrementale MultiFit
- Collegamento del cavo universale
- Foro cieco o flangia fissa con albero maschio
- Flangia autoserrante con 6 forature per il montaggio e servoscanalatura
- Interfacce di comunicazione: TTL/RS-422, HTL/push pull e Open Collector
- Numero impulsi possibile da 10 a 2.500
- Intervallo di temperatura: –20 °C ... +85 °C
- Grado di protezione: IP65
Encoder con grande albero cavo per condizioni ambientali difficili
- Encoder incrementale con diametro 3,5
- Interfaccia elettrica
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24V TTL / RS422
- 8 … 24V HTL / push pull
- 8 … 24V Open Collector
- Albero cavo cieco per diametro albero da 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Uscita del cavo di lunghezza 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Numero impulsi: 120 … 16384