Encoder con ruota misuratrice

Misurazione tattile di movimenti lineari direttamente sulla superficie di misurazione
I sistemi di ruota misuratrice sono sistemi di misura che rilevano movimenti lineari con una ruota e li trasformano in valori di velocità o posizione. Il sistema non necessita di alcun punto di riferimento sulla superficie da misurare. Pertanto è perfettamente adatto a misurazioni su svariate superfici. La molla integrata garantisce una pressione costante della ruota sulla superficie e quindi una misurazione senza slittamento.
Filtrare secondo:
5 risultato/i:
Misurazione precisa di movimenti lineari con pressione di compressione regolabile
- Pressione di appoggio regolabile manualmente in 6 passi da 0–24 N
- Distanza assiale compatta (120 mm) per possibilità d’installazione flessibili
- Posizione di manutenzione ottenibile manualmente
- Selezione di superfici e diametri di ruote metriche diversi
- Interfacce di encoder incrementali o assoluti combinabili
Sistema di ruota misuratrice compatto con elevata flessibilità e facile montaggio
- Distanza assi: 63,5 mm
- Circonferenza ruota misuratrice: 200 mm
- Risoluzione: 0,08 mm per impulso, 12,5 impulsi per mm
- Max. corsa molla: 14 mm, limitata meccanicamente, max. forza elastica: 21 N
- Rotazione encoder a passi di 30°
- Possibilità di montaggio dell'encoder da entrambi i lati del braccio a molla, appoggio molla dall'alto e dal basso
- Pretensionamento regolabile
Parametrizzabile rapidamente ed encoder versatile con ruota misuratrice
- Encoder con ruota misuratrice con una o due ruote misuratrici
- Interruttore DIP per la regolazione della risoluzione, dell’uscita di segnale e la direzione di conteggio
- Alimentazione elettrica universale da 4,5 V fino a 30 V
- LED per la visualizzazione dello stato dell’encoder e del segnale in uscita
- Connettore maschio M12 a 4 o 8 poli o cavo universale
- Emissione di errore opzionale direttamente attraverso l’encoder
Encoder incrementale con ruota di misura robusto e funzionale
- Sistema di misura completo premontato
- Ruota di misura con zigrinatura oppure o-ring per l'adattamento alla superficie di misurazione
- Staffa di montaggio in acciaio inox
- Alta risoluzione fino a 0,1 mm (1 … 2.000 impulsi/rotazione)
- Interfacce elettriche: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push pull.
- Collegamento tramite uscita del cavo, utilizzabile in modo assiale o radiale, realizzato con estremità del cavo libere o con connettore maschio M12
Encoder incrementale con ruota di misura programmabile ad alta risoluzione
- Braccio a molla girevole, applicabile universalmente
- Circonferenza ruota 300 mm con o-ring in NBR70
- Braccio di montaggio e ruote di misura in alluminio
- Sono programmabili: tensione di uscita, posizione impulso zero, larghezza impulso zero e numero di impulsi.
- Collegamento: uscita connettore M12 radiale o uscita del cavo assiale o radiale
- Interfacce elettriche: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Possibilità di impostazione remota zero