Encoder assoluto

Flessibili, compatti e affidabili: encoder assoluti fatti su misura!
Gli encoder assoluti forniscono informazioni su posizioni, angoli e rotazioni in passi angolari specifici per tipologia. A ogni passo angolare è assegnato un unico modello codificato. Il numero del modelli codificati esistenti per una rotazione è determinato dalla capacità di risoluzione. Il disco ottico è codificato in maniera tale da fornire posizioni assolute e inequivocabili. Non è pertanto necessaria una corsa di riferimento all'accensione. Un encoder in versione ST misura la posizione assoluta in una rotazione. Un encoder in versione MT determina anche il numero di rotazioni oltre alla posizione in una rotazione.
Filtrare secondo:
16 risultato/i:
Flessibili, intelligenti, compatti: encoder per numerosi settori applicativi
- Encoder assoluto di 36 mm con un massimo di 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
- Flangia fissa, servo flangia, foro cieco
- Connettore maschio o collegamento cavo rotante
- Interfaccia IO-Link, CANopen o SSI con parametri configurabili
- Funzioni di diagnostica
- Design in acciaio inossidabile (versioni Inox)
- Classe di protezione fino a IP67 o IP69K
Resistente, preciso, programmabile
- Custodia, flangia e albero in acciaio inox
- Servoflangia, flangia quadrata o di collegamento con albero maschio e foro cieco
- Grado di protezione: IP67
- Risoluzione: fino a 262.144 passi per giro e 4.096 giri
- Interfacce elettriche: SSI, SSI + incrementale, SSI + seno/coseno
- Programmabile in modo opzionale con PGT-08-S e PGT-10-Pro
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
- Interfaccia meccanica: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco e vari accessori adattatori
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
- Nessuna batteria necessaria
- Interfaccia elettrica: PROFIBUS DP secondo IEC61158 / RS 485, a separazione galvanica.
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Campionamento magnetico
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
- Interfaccia meccanica: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco e accessori adattatori
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware / software
- Nessuna batteria
- Interfaccia elettrica: specifiche CAN/DeviceNet 2.0B, a separazione galvanica; Device Profile: generico [0]
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Informazioni stato di rete via Duo-LED
- Campionamento magnetico
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
- Interfaccia meccanica: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco, accessori adattatori
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware / software
- Nessuna batteria
- Interfaccia elettrica: specifiche CAN 2. 0B, a separazione galvanica; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, classe 2
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Informazioni stato di rete via Duo-LED
- Campionamento magnetico
Intelligente, potente, preciso
- Encoder assoluto 30 bit ad alta risoluzione
- Webserver integrato e server FTP
- DLR (Device-Level-Ring)
- Blocco funzione
- Ampie funzioni di diagnostica
- Indirizzamento IP tramite software o hardware
- Funzionalità di round axis (calcolo del cambio)
Intelligente, potente, preciso
- Encoder assoluto 30 bit ad alta risoluzione (18 bit ST e 12 bit MT)
- Flangia autoserrante, servoflangia e albero cavo cieco
- Tipo di connessione: 3 connettori maschi M12 assiali
- Velocità di trasferimento dati on the fly nella gamma di microsecondi
- Interfaccia EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)
- Funzionalità asse di rotazione
- Allarmi, avvertenze e funzioni di diagnosi per velocità, posizione, temperatura, durata del funzionamento ecc.
- Visualizzazione di stato tramite 5 LED
Intelligente, potente, preciso
- Encoder assoluto 30 bit ad alta risoluzione (18 bit ST e 12 bit MT)
- Flangia autoserrante, servoflangia e albero cavo cieco
- Tipo di connessione: 3 connettori maschi M12 assiali
- Interfaccia PROFINET-IO-RT
- Tempo di aggiornamento dati inferiore a 5 ms
- Funzionalità asse di rotazione
- Allarmi, avvertenze e funzioni di diagnosi per velocità, posizione, temperatura, durata del funzionamento ecc.
- Visualizzazione di stato tramite 5 LED
Compatto, robusto, potente
- Robusto encoder assoluto MT fino a 31 bit (14 bit ST e 17 bit MT)
- Flangia autoserrante, servoflangia o albero cavo cieco
- Forma compatta (< 70 mm)
- Interfaccia PROFIBUS integrata con funzionalità DP V0, V1 e V2 (a seconda del modello)
- Tecnologia di connessione: 3 connettori maschio M12
- Classe di protezione fino a IP67
- Temperatura di esercizio: da –30 °C a +80 °C (a seconda del modello)
Preciso, flessibile, versatile
- Encoder assoluto ad alta risoluzione fino a 30 bit (AFM60) o fino a 18 bit (AFS60)
- Flangia fissa, servo flangia, foro cieco o passante
- Interfaccia SSI, SSI + incrementale o SSI + seno/coseno
- Risoluzione, offset, ecc. programmabili (a seconda del modello)
- Tecnologia di connessione: connettore maschio M12, M23 oppure uscita cavo ad innesto
- Grado di protezione: IP67 (custodia), IP65 (albero)
- Temperatura d'esercizio: da –40 °C a +100 °C (a seconda del modello)
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT estremamente robusto e provato fino a 25 bit
- Interfaccia meccanica: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco e vari accessori adattatori
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
- Interfaccia elettrica: SSI con codice tipo Gray o binario
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Funzione asse di rotazione (opzionale) anche per risoluzioni non binarie (per rotazione) e valori decimali (numero rotazioni)
- Campionamento magnetico
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
- Interfaccia meccanica: albero cavo passante con ridotta profondità
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
- Nessuna batteria necessaria
- Interfaccia elettrica: PROFIBUS DP secondo IEC61158 / RS 485, a separazione galvanica.
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Campionamento magnetico
Affidabile, consolidato e modulare
- Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
- Interfaccia meccanica: albero cavo passante con ridotta profondità
- Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
- Nessuna batteria necessaria
- Interfaccia elettrica: SSI con codice tipo Gray o binario
- Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
- Campionamento magnetico
Affidabile e consolidato
- Encoder assoluto ST
- Risoluzione: fino a 15 bit (32.768 passi)
- Interfaccia elettrica: SSI con codice tipo Gray o Gray ridotto
- Interfaccia elettrica: parallela con codice tipo Gray, Gray ridotto, binario, BCD
- Funzione di azzeramento
- Interfacce meccaniche: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco e passante
- Grado di protezione: fino a IP66
Compatti, universali, diretti
- Encoder assoluto compatto da 36 mm fino a 3723 passi (per ST e MT)
- Servoflangia
- Cavo radiale
- Interfaccia analogica 4…20 mA o 0…10 V
- Programmazione tramite tasti sull'encoder
- Classe di protezione IP65
- Temperatura di funzionamento: da –30 °C fino a +80 °C
Compatti, universali, diretti
- Encoder assoluto compatto da 60 mm fino a 13107 passi
- Servoflangia
- Connettore radiale
- Interfaccia analogica 4…20 mA o 0…10 V
- Programmazione tramite tasti sull'encoder
- Classe di protezione IP68
- Temperatura di funzionamento: da –30 °C fino a +80 °C