Contatto
Feedback

Encoder assoluto
ATM90 SSI

Affidabile, consolidato e modulare

I tuoi vantaggi

  • Riduzioni di varianti con un unico encoder per tutte le risoluzioni, liberamente programmabili ST e MT
  • Variabilità garantita grazie a diverse possibilità di collegamento elettrico (cavo, M23)
  • Encoder esente da manutenzione, lunga durata
  • Rapida messa in funzione con la funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento tramite tasto sull'apparecchio o via software
  • Sicurezza di applicazione grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Disponibilità e assistenza a livello internazionale

Panoramica

Affidabile, consolidato e modulare

L'encoder ATM90 con interfaccia dati SSI completa la famiglia di prodotti ATM60 con le varianti ad albero cavo cieco. L'encoder ATM90 funziona in modo affidabile, anche in condizioni ambientali difficili. Il suo design meccanico e robusto garantisce la massima affidabilità e una lunga durata. Il sistema di campionamento magnetico ST consente una risoluzione si max. 13 bit in una rotazione. L'emissione o il rilevamento del numero di rotazioni giri, max. 13 bit, avvengono mediante un ingranaggio meccanico esente da usura. In questo modo l'encoder ATM90 non necessita di batterie. La sua ridotta profondità di 60 mm, unitamente all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, rende l'encoder ATM90 particolarmente adatto ad impieghi con grandi carichi meccanici e notevoli oscillazioni climatiche.

In breve
  • Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
  • Interfaccia meccanica: albero cavo passante con ridotta profondità
  • Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
  • Nessuna batteria necessaria
  • Interfaccia elettrica: SSI con codice tipo Gray o binario
  • Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
  • Campionamento magnetico

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Versione encoderMT
    Tipo d’ondaAlbero cavo passante
    Diametro dell'albero
    Albero cavo passante12 mm
    1/2″
    16 mm
    Tipo di collegamento

    Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale

    Cavo, A 12 fili, radiale

    Interfaccia di comunicazioneSSI
    Numero di impulsi per giro (risoluzione max.)
    Risoluzione max. (numero di impulsi per rotazione x Numero di rotazioni)
    SSI12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programmabile/configurabileTramite Programming-Tool
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su