Contatto
Feedback

Encoder assoluto
ATM60 PROFIBUS

Affidabile, consolidato e modulare

I tuoi vantaggi

  • Riduzioni di varianti con un unico encoder per tutte le risoluzioni, liberamente programmabili ST e MT
  • Variabilità garantita grazie a diversi adattatori elettrici di collegamento (3 PG, 3 M12)
  • Encoder esente da manutenzione, lunga durata
  • Un solo apparecchio base con possibilità di impiego flessibile grazie alle staffe di serraggio intercambiabili per l'albero cavo cieco
  • Rapida messa in funzione con la funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento tramite tasto sull'apparecchio o via software
  • Sicurezza di applicazione grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Disponibilità e assistenza a livello internazionale

Panoramica

Affidabile, consolidato e modulare

L'encoder assoluto MT ATM60 PROFIBUS di SICK fornisce informazioni affidabili su posizione e velocità, anche in condizioni ambientali estreme, con una risoluzione fino a 26 bit. Questa affidabile famiglia di prodotti si basa su un principio di misura magnetico. La gamma ST 13 bit viene rilevata da un sensore mediante elementi magnetici permanenti. La gamma MT 13 bit è costituita da un riduttore magnetico. Dotato di tasto di azzeramento, l'encoder può essere comodamente azzerato in loco o impostato su un valore programmato dall'utente. Gli adattatori di collegamento estraibili dall'apparecchio facilitano il montaggio e la manutenzione da parte dell'utente. Grazie al sistema di campionamento magnetico, alla robusta custodia con grado di protezione IP67 e all'alta resistenza agli urti e alle vibrazioni, l'encoder ATM60 è particolarmente adatto all'impiego in condizioni difficili.

In breve
  • Encoder assoluto MT fino a 26 bit, estremamente robusto e apprezzato
  • Interfaccia meccanica: flangia autoserrante, servoflangia, albero cavo cieco e vari accessori adattatori
  • Funzione di impostazione/preimpostazione azzeramento via hardware o software
  • Nessuna batteria necessaria
  • Interfaccia elettrica: PROFIBUS DP secondo IEC61158 / RS 485, a separazione galvanica.
  • Regolabile elettronicamente, risoluzione parametrizzabile
  • Campionamento magnetico

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Versione encoderMT
    Tipo d’onda

    Albero maschio, Flangia fissa

    Albero maschio, Servoflangia

    Albero cavo cieco

    Diametro dell'albero
    Albero maschio, Flangia fissa10 mm
    Albero maschio, Servoflangia6 mm
    Albero cavo cieco15 mm 1)
    Tipo di collegamentoAdattatore di collegamento per PROFIBUS
    Interfaccia di comunicazionePROFIBUS DP
    Dettagli interfaccia di comunicazioneDPV0
    Numero di impulsi per giro (risoluzione max.)
    Risoluzione max. (numero di impulsi per rotazione x Numero di rotazioni)
    PROFIBUS DP, DPV013 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programmabile/configurabileAttraverso SPS-Engineering-Tool
    • 1) Ordinare separatamente come accessori le staffe di serraggio da 6, 8, 10, 12 e 14 mm e da 1/4", 3/8" e 1/2". Per alberi di diametro 15 mm non sono necessarie staffe di serraggio.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su