Contatto
Feedback

Encoder assoluto
AFS/AFM60 SSI

Preciso, flessibile, versatile

I tuoi vantaggi

  • La possibilità di programmare l'encoder consente un ridotto stoccaggio, un'elevata disponibilità della macchina e una facile installazione
  • Posizionamento preciso grazie all'alta risoluzione
  • Ampia scelta di interfacce meccaniche e di possibilità di contatto elettriche, adatte a qualsiasi applicazione
  • Adatto ad applicazioni in spazi ristretti (profondità molto ridotta di 30 mm)
  • Ottime caratteristiche di rotazione grazie alla grande distanza dei cuscinetti
  • Uno strumento di programmazione e un software con riconoscimento automatico dell'encoder per AFS60/AFM60/DFS60

Panoramica

Preciso, flessibile, versatile

Con una risoluzione complessiva di 18 bit (AFS60) o di 30 bit (AFM60) e un'ampia gamma di parametri programmabili, gli encoder assoluti ST AFS60 e MT AFM60 stabiliscono un nuovo record in termini di encoder rotativi. L'alta risoluzione, in combinazione con l'elevata classe di protezione IP, consente l'impiego in una vasta serie di applicazioni industriali. Entrambi gli encoder sono dotati di interfaccia SSI; il modello AFM60 è inoltre disponibile con le interfacce combinate SSI + incrementale e SSI + seno/coseno. Grazie alla distanza di 30 mm dei cuscinetti dell'albero, la famiglia di prodotti AFS60/AFM60 garantisce migliori caratteristiche di rotazione rispetto agli encoder con cuscinetti a sfera bloccati. Nonostante la grande distanza dei cuscinetti dell'albero, i prodotti AFS60/AFM60 si caratterizzano per la struttura compatta. AFS e AFM60 possono essere programmati attraverso un dispositivo di programmazione PGT-08-S basato su pc o il dispositivo di programmazione manuale PGT –10-Pro.

In breve
  • Encoder assoluto ad alta risoluzione fino a 30 bit (AFM 60) o fino a 18 bit (AFS 60)
  • Flangia fissa, servo flangia, foro cieco o passante
  • Interfaccia SSI, SSI + incrementale o SSI + seno/coseno
  • Risoluzione, offset, ecc. programmabili (a seconda del modello)
  • Tecnologia di connessione: connettore maschio M12, M23 oppure uscita cavo ad innesto
  • Grado di protezione: IP 67 (custodia), IP 65 (albero)
  • Temperatura d'esercizio: da –40 °C a +100 °C (a seconda del modello)

 

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Versione encoderMT / ST
    Tipo d’onda

    Albero maschio, Servoflangia

    Albero maschio, Flangia fissa

    Albero cavo cieco

    Albero cavo passante

    Diametro dell'albero
    Albero maschio, Servoflangia6 mm
    Albero maschio, Flangia fissa10 mm
    Albero cavo cieco12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Albero cavo passante8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Tipo di collegamento

    Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale

    Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale

    Cavo, A 8 fili, universale

    Cavo, A 12 fili, radiale

    Cavo, M23, 12 poli, radiale

    Cavo, M12, 8 poli, radiale

    Cavo, universale

    Interfaccia di comunicazioneSSI
    Dettagli interfaccia di comunicazioneSSI + incrementale, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Numero max. di impulsi per rotazione (risoluzione max.)
    SSI, non programmabile65.536 (16 bit)
    4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024
    131.072 (17 bit)
    1.024 (10 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    1.024 (12 bit)
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programmabile262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Risoluzione max. (numero max. di impulsi per rotazione x numero max. di rotazioni)
    SSI, non programmabile12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, programmabile18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Programmabile/configurabile

    Attraverso Handheld Programming-Tool

    Via SOPAS

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su