Contatto
Feedback

Encoder assoluto
ACS/ACM36

Compatti, universali, diretti

I tuoi vantaggi

  • La parametrizzazione intuitiva del campo di misura direttamente nel dispositivo tramite tastiera a membrana (funzione Teach-In) consente di risparmiare tempo e non richiede competenze tecniche specifiche.
  • La forma compatta in formato 36 mm permette di impiegare l'encoder in condizioni di spazio limitato, consentendo grande libertà nella progettazione della macchina.
  • Le interfacce analogiche (corrente / tensione) forniscono una soluzione conveniente per determinare la posizione e i tratti del percorso e contribuiscono pertanto alla riduzione dei costi dell'intero impianto.

Panoramica

Compatti, universali, diretti

Le famiglie di encoder ACS36 (ST) e ACM36 (MT) possiedono un’interfaccia analogica con risoluzione massima totale fino a 3723 passi (per ST e MT). Il campo di misura può essere programmato facilmente e direttamente sul dispositivo con la funzione Tech-In dello schema di programmazione in modo intuitivo con pochi clic. A seconda della variante del dispositivo viene emesso un segnale di corrente di 4-20 mA o un segnale di tensione di 0-10 Volt.

In breve
  • Encoder assoluto compatto da 36 mm fino a 3723 passi (per ST e MT)

  • Servoflangia

  • Cavo radiale

  • Interfaccia analogica 4…20 mA o 0…10 V

  • Programmazione tramite tasti sull'encoder

  • Classe di protezione IP65

  • Temperatura di funzionamento: da –30 °C fino a +80 °C

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Versione encoderST / MT
    Tipo d’ondaAlbero maschio, Servoflangia
    Diametro dell'albero
    Albero maschio, Servoflangia6 mm
    Tipo di collegamentoCavo, radiale
    Interfaccia di comunicazioneAnalogico
    Dettagli interfaccia di comunicazioneCorrente / Tensione
    Numero di impulsi per giro (risoluzione max.)
    Analogico2.979 / 3.723
    Risoluzione max. (numero di impulsi per rotazione x Numero di rotazioni)
    Analogico2.979 x 16
    3.723 x 16
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su