Contatto
Feedback

Encoder a fune

Encoder a fune: la soluzione perfetta

Gli encoder a fune sono una combinazione di meccanica a fune e di encoder. La rotazione del tamburo proporzionale alla lunghezza viene rilevata ed emessa da un encoder. Ciò consente il posizionamento su tratti di misura lineari. Gli encoder a fune SICK dispongono di un'ampia scelta di interfacce e consentono una facile integrazione del sistema in applicazioni complesse di tipo industriale. Differenti classi di prestazione permettono di scegliere l'apparecchio ideale per ogni applicazione.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Encoder a fune modulare di dimensioni ridotte
  • Lunghezze di misurazione: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema di misura modulare con ampia scelta di interfacce/lunghezze di misurazione
  • Custodia molto piccola e snella (55 mm ... 190 mm) con molla integrata nel tamburo di misura
  • Custodia in plastica leggera ma resistente agli urti e alla temperatura
  • Interfaccia analogica con funzione teach-in nell'encoder
Confrontare adesso
Selezionare
Forma compatta con encoder integrato
  • Lunghezze di misurazione 2 m ... 5 m
  • Sistema di misura integrato
  • Custodia compatta (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Versione incrementale e assoluta
  • Alta risoluzione
Confrontare adesso
Selezionare
Lunghezze di misurazione fino a 50 m, design robusto: encoder a fune Heavy duty
  • Lunghezze di misurazione: 2 m ... 50 m
  • Sistema di misura modulare con ampia scelta di interfacce/lunghezze di misurazione
  • Sistema molto robusto (antimbrattamento, spazzole integrate)
  • Pregevole meccanismo di avvolgimento e ingresso fune
  • Alto grado di protezione
  • Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Possibilità di altissima risoluzione
  • Possibilità di ampliamento con accessori esterni
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su