![]() |
|
Famiglia di accessori | Moduli power |
Uscita di commutazione | 2 NO relay (1 per channel) |
Indicazione | Identificazione Ex (ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex nA nC {ia Ga] IIC T4 Gc X |
Grado di protezione | IP20 |
Descrizione | Amplificatore sezionatore NAMUR, identificazione errori cavo, uscite di commutazione: 2 relè N/O (1 per canale), Tensione di alimentazione: 19,2 V ... 30 V, tipo di tensione: DC |
ECl@ss 5.0 | 27371401 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371401 |
ECl@ss 6.0 | 27070201 |
ECl@ss 6.2 | 27070203 |
ECl@ss 7.0 | 27070203 |
ECl@ss 8.0 | 27070203 |
ECl@ss 8.1 | 27070203 |
ECl@ss 9.0 | 27070203 |
ECl@ss 10.0 | 27070203 |
ECl@ss 11.0 | 27070203 |
ETIM 5.0 | EC000216 |
ETIM 6.0 | EC000216 |
ETIM 7.0 | EC000216 |
UNSPSC 16.0901 | 39122233 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications