Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

EN2-2EX1
6041096
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli power
      Uscita di commutazione2 relè di scambio (1 per canale)
      IndicazioneIdentificazione Ex (ATEX), EX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, EX II 3 (1) G Ex nA nC {ia Ga] IIC T4 Gc X
      Grado di protezioneIP20
      DescrizioneAmplificatore sezionatore NAMUR, identificazione errori cavo, uscite di commutazione: 2 relè N/O (1 per canale), Tensione di alimentazione: 24 V ... 230 V, tipo di tensione: AC/DC
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027371401
      ECl@ss 5.1.427371401
      ECl@ss 6.027070201
      ECl@ss 6.227070203
      ECl@ss 7.027070203
      ECl@ss 8.027070203
      ECl@ss 8.127070203
      ECl@ss 9.027070203
      ECl@ss 10.027070203
      ECl@ss 11.027070203
      ETIM 5.0EC000216
      ETIM 6.0EC000216
      ETIM 7.0EC000216
      UNSPSC 16.090139122233

    Disegni tecnici

    EN2-2EX1
    Disegno quotato
    EN2-2EX1
    Anschlussschema
    EN2-2EX1
    Possibilità di regolazione
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su