Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

DSC-1208T000025KM0
6058647
Disponibile su richiesta
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriDistributore a T
      Tipo di collegamento testa AConnettore femmina, M12, 8 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BConnettore femmina, M12, 8 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa CConnettore maschio, M12, 8 poli, Codifica A
      Materiale della custodiaTPU
      Materiale, connettore a spina testa ATPU
      Materiale, connettore a spina testa BTPU
      Materiale, connettore a spina testa CTPU
      Colore housingBlu
      Materiale, dado zigrinatoCuZn, nichelato
      Materiale dado zigrinato testa AOttone, nichelato
      Materiale dado zigrinato testa CCuZn, nichelato
      Schermatura testaNon schermato
      Tensione di misurazione≤ 30 V DC
      Capacità di condurre corrente≤ 2 A
      Indicazione8 poli
      Temperatura di esercizio–30 °C ... +90 °C
      Grado di protezioneIP67 1)
      DescrizioneRipartitore a T per collegamento contemporaneo a emettitore e ricevitore, separa il cavo proveniente dal quadro elettrico tra emettitore e ricevitore
      Temperatura di esercizio
      Testa–30 °C ... +90 °C
      • 1) Solamente se avvitato con relativa controparte.

    Disegni tecnici

    DSC-1208T000025KM0
    Disposizione PIN
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su