Contatto
Feedback

Sensori radar sicuri

Riconoscimento affidabile di persone con disponibilità macchina e impianto estremamente elevata

I sensori radar sicuri di SICK sono sinonimo di riconoscimento affidabile di persone e oggetti con una disponibilità macchina estremamente elevata, anche in condizioni di produzione difficili. Che si tratti di fuga di scintille, trucioli, polvere, calore, freddo o altri influssi di disturbo, la robusta tecnologia radar di SICK assicura un’elevata produttività delle macchine e dell’impianto.

1 risultato/i:

Sistema radar sicuro per il monitoraggio della zona di pericolo in ambienti difficili
  • Unità di controllo e fino a 6 sensori
  • Campo protetto: campo di lavoro fino a 4 m, orizzontale: 110°, verticale 30°
  • Elevata resistenza alla polvere, ai trucioli, alle fughe di scintille e alle particelle di plastica
  • Classe di protezione IP67; funzionamento da –40 °C a +60 °C
  • Elevata tolleranza allo sporco
  • Facile configurazione tramite il software
Torna su