Contatto
Feedback

Scanner multiraggio sicuri

La nuova dimensione dell’innovazione

Gli scanner multiraggio sicuri di SICK coniugano i vantaggi di una barriera fotoelettrica di sicurezza con quelli di un laser scanner di sicurezza. Grazie alla sicura tecnologia Solid State dei sensori LiDAR, le unità di trasmissione e ricezione sono integrate in modo compatto in un dispositivo senza componenti mobili. Il risultato: una nuova dimensione dell’innovazione.

1 risultato/i:

Soluzioni di sicurezza rivoluzionarie internazionali per veicoli piccolissimi guidati
  • Primo scanner multiraggio LiDAR al mondo con tecnologia Solid State sicura
  • Perfettamente progettato per i requisiti di AGV guidati: PL c, distanza di lavoro 1,1 m, angolo di scansione 150°
  • Compatto, altezza di soli 43 mm
  • Dati di diagnostica e funzione di clonazione per configurazione tramite l’App Safety Assistant e il Software Safety Designer
Torna su