Contatto
Feedback

Colonne specchi e dispositivi
Colonne specchi con specchio continuo

Intelligente messa in sicurezza da più lati della zona di pericolo

I tuoi vantaggi

  • La messa in sicurezza di più lati con specchio deviatore consente di evitare l'impiego di altri dispositivi attivi, con conseguente risparmio di cablaggi e costi
  • Incremento della produttività grazie all'accesso senza limitazioni all'impianto pur garantendo contemporaneamente la messa in sicurezza

Panoramica

Intelligente messa in sicurezza da più lati della zona di pericolo

Ampia scelta di opzioni per la sicurezza:

Le colonne specchi SICK vengono utilizzate in caso di necessità di messa in sicurezza da più lati delle zone di pericolo, ad es. nei centri di lavorazione. La combinazione di sensori fotoelettrici di sicurezza a fascio multiplo o barre fotoelettriche di sicurezza con colonne specchi per la deviazione dei raggi sono pertanto la soluzione ideale perché garantiscono la messa in sicurezza da più lati di una macchina con una sola coppia di sensori, riducendo sensibilmente i cablaggi. La regolazione degli specchi deviatori montati in stabili colonne è molto semplice. L'accesso senza limitazioni per il caricamento e il cambio di attrezzo o programma è un ulteriore vantaggio rispetto a una recinzione meccanica e incrementa la produttività.

In breve
  • Soluzioni di montaggio indipendenti
  • Forma compatta e robusta, elevata stabilità
  • Semplice montaggio e regolazione
  • Grande superficie riflettente per un'efficiente messa in sicurezza da più lati grazie agli specchi deviatori ed elevata disponibilità
  • Colonne specchi di diverse lunghezze
  • Con uno specchio continuo per barre fotoelettriche di sicurezza e per sensori fotoelettrici di sicurezza a fascio multiplo con numero di raggi in base alle esigenze

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    VersioneColonne specchi con specchio continuo
    Idoneo per

    Cortine di sicurezza

    Barriere di sicurezza multiraggio

    Idoneo per altezza del campo protetto≤ 2.100 mm
    Idoneo per numero di raggiA piacere
    Idoneo per separazione dei raggiA piacere
    Lunghezza specchio1.082 mm ... 2.132 mm
    Larghezza specchio125 mm
    Altezza della colonna1.281,5 mm ... 2.419 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su