Panoramica
Finestrella frontale riscaldata per chiara visuale
La colonna dispositivo riscaldabile serve per il fissaggio all'esterno del sensore fotoelettrico di sicurezza a fascio multiplo M4000. Emettitore e ricevitore sono montati nelle colonne. Il riscaldamento montato nella finestrella frontale impedisce che si appanni e garantisce che il sensore fotoelettrico di sicurezza a fascio multiplo resti alla temperatura d'esercizio. I componenti sono resistenti in maniera limitata alla corrosione da influssi ambientali, come ad es. l'acqua salata. Adeguati accessori, come piastre di compensazione e tasselli in acciaio, facilitano il rapido montaggio a pavimento e l'allineamento delle colonne dispositivi.
In breve
- Finestrella frontale riscaldata per impieghi all'esterno
- Soluzioni di montaggio indipendenti
- Forma compatta e robusta, elevata stabilità
- Semplice montaggio e regolazione
- Protezione del dispositivo contro influssi esterni
- Impiego con sensori fotoelettrici di sicurezza a fascio multiplo M4000