Contatto
Feedback

Colonne specchi e dispositivi
Colonne per apparecchi con incavi esterni

Intelligente messa in sicurezza di accessi e zone di pericolo

I tuoi vantaggi

  • La protezione del dispositivo stabile ed esente da torsioni evita danneggiamenti e ulteriori costi
  • Montaggio facile e comodo di altri accessori grazie alle cave esterne della colonna dispositivo
  • Incremento della produttività grazie all'accesso senza limitazioni all'impianto pur garantendo contemporaneamente la messa in sicurezza

Panoramica

Intelligente messa in sicurezza di accessi e zone di pericolo

Ampia scelta di opzioni per la sicurezza:

le colonne dispositivi SICK vengono utilizzate dove non è possibile montare dispositivi di protezione fotoelettrici. I dispositivi di protezione fotoelettrici sono montati in colonne specchi indipendenti, per la messa in sicurezza di zone di pericolo nei centri di lavorazione o nelle serrande per materiali. Nelle serrande con trasporto automatico del materiale, per la messa in sicurezza viene spesso utilizzato un sistema muting. In abbinamento a bracci di montaggio, supporti e lamiere di protezione, le stabili colonne dispositivi con le due cave esterne garantiscono il montaggio facile e flessibile dei sensori muting. I kit premontati riducono considerevolmente l'impegno e il tempo di montaggio sul posto. Adeguati accessori, come piastre di compensazione e tasselli in acciaio facilitano il montaggio a pavimento e l'allineamento delle colonne dispositivi.

In breve
  • Soluzioni di montaggio indipendenti
  • Forma compatta e robusta, elevata stabilità
  • Semplice montaggio e regolazione
  • Protezione del dispositivo contro influssi esterni
  • Applicazioni universali per:
  • Barriere fotoelettriche di sicurezza a fascio multiplo
  • Barriere fotoelettriche di sicurezza

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    VersioneColonne dispositivi con due cave esterne
    Idoneo per

    Cortine di sicurezza

    Barriere di sicurezza multiraggio

    Idoneo per altezza del campo protetto≤ 2.100 mm
    Idoneo per numero di raggi

    2

    3

    4

    A piacere

    Idoneo per separazione dei raggi

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    A piacere

    Altezza della colonna985 mm ... 2.420 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su