Panoramica
Protezione perfetta con il minimo ingombro
V300 Work Station Extended si basa su una tecnologia di telecamere innovativa. La progettazione intelligente del dispositivo prevede l'integrazione di emettitore e ricevitore in un solo dispositivo per consentire una riduzione degli ingombri, ad esempio negli angoli. Questo consente anche un'integrazione agevole nell'ambiente operativo. Il sensore della telecamera del V300 è identico per tutte le dimensioni di apertura. Rispetta tutte le nuove norme di sicurezza in vigore ai sensi di IEC 61508 e IEC 62061 e PL conforme a ISO 13849 (SIL2 e PL d). Un sistema completo comprensivo di set di risoluzione è composto da riflettore a catarifrangente e asta di prova. Sono disponibili a scelta tre set di risoluzione (20 mm, 24 mm und 30 mm). Sono possibili anche dimensioni di apertura da 1 m a 1,5 m e campi protetti a geometria flessibile realizzati su misura per l'applicazione. L'eccellente sistema di allineamento automatico consente di mettere rapidamente in funzione il sistema.
In breve
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Dimensioni campo protetto da 0,4 m x 0,4 m fino a 1,5 m x 1,5 m
- Risoluzione 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
- Comando intuitivo ad un tasto
- Allineamento automatico
- Sincronizzazione di 2 sistemi
- Restart/Reset, EDM integrato