Camere di sicurezza

Protezione facile e veloce di punti pericolosi e zone di pericolo
I sistemi di telecamere di sicurezza di SICK sono dispositivi BWS basati sul principio dell'elaborazione delle immagini. Emettitore e ricevitore sono integrati in una custodia. I sistemi di telecamere compatte non richiedono software aggiuntivi e possono essere azionati tramite comando ad un tasto.
L'allineamento automatico permette la massima flessibilità nella progettazione del campo protetto. La più ampia libertà nella progettazione della macchina fornisce all'operatore la massima ergonomia.
Filtrare secondo:
2 risultato/i:
Protezione perfetta con il minimo ingombro
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Dimensioni campo protetto da 0,4 m x 0,4 m fino a 1,5 m x 1,5 m
- Risoluzione 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
- Comando intuitivo ad un tasto
- Allineamento automatico
- Sincronizzazione di 2 sistemi
- Restart/Reset, EDM integrato
Protezione perfetta con il minimo ingombro
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Dimensioni campo protetto da 0,4 m x 0,4 m fino a 1,5 m x 1,5 m
- Risoluzione 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Solo un apparecchio: emettitore e ricevitori integrati
- Comando intuitivo ad un tasto
- Allineamento automatico
- Sincronizzazione di 2 sistemi
- Restart/Reset, EDM integrato