Barriere di sicurezza multiraggio
M4000 Standard

Altissima efficienza e massima disponibilità, tutto senza PC

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Custodia resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Installazione semplificata grazie all'adattamento flessibile del campo di protezione per mezzo di specchi deflettori
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Le scanalature di montaggio sui tre lati del dispositivo offrono maggiore flessibilità di montaggio e facilitano l'integrazione dell'apparecchio sulla macchina
  • Avviamento veloce grazie al supporto di allineamento laser e alla configurazione direttamente sul dispositivo
  • Tempi di inattività ridotti grazie alle spie luminose ben visibili e agli indicatori di diagnosi

Panoramica

Altissima efficienza e massima disponibilità, tutto senza PC

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M4000 Standard è la soluzione per la protezione dei punti di accesso monolaterali o multilaterali. L'elevata distanza operativa e l'ampia gamma di funzioni consentono di realizzare sistemi di protezione dei punti di accesso ad altissima disponibilità. Le funzioni sono intuitive e possono essere impostate direttamente sul dispositivo tramite i tasti di configurazione. Le funzioni e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Il concetto modulare permette di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche e di ottenere quindi un'elevata sicurezza della macchina. Mediante gli specchi deviatori separati è possibile definire in modo flessibile i campi protetti con un ulteriore risparmio in termini di costi. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio e uscita di segnalazione
  • Collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Tasti di configurazione delle impostazioni sul dispositivo
  • Opzione supplementare: supporto di allineamento laser, spie luminose, interfaccia AS-i

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro70 m
    Numero di raggi2 ... 8
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione220 mm ... 600 mm
    Supporto di allineamento laser integrato– / ✔
    Calotta terminale con spia luminosa integrata– / ✔
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download