Barriere di sicurezza multiraggio
M4000 Standard A/P

Cablaggio intelligente e massima disponibilità

I tuoi vantaggi

  • Le varianti economiche attivo/passivo semplificano le operazioni di cablaggio e installazione
  • Costruzione resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Le scanalature di montaggio sui tre lati del dispositivo offrono maggiore flessibilità di montaggio e facilitano l'integrazione dell'apparecchio sulla macchina
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Avviamento veloce grazie alla configurazione direttamente sul dispositivo senza PC
  • Tempi di inattività ridotti grazie alle spie luminose ben visibili e agli indicatori di diagnosi

Panoramica

Cablaggio intelligente e massima disponibilità

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M4000 Standard A/P è la soluzione economica per la protezione dei punti di accesso. Particolarmente economica perché il collegamento elettrico deve essere effettuato solo per un lato, rendendo così l'installazione estremamente semplice. Grazie alla distanza operativa e all'ampia gamma di funzioni è possibile realizzare sistemi di protezione dei punti di accesso ad altissima disponibilità. Le funzioni sono intuitive e possono essere impostate direttamente sul dispositivo tramite i tasti di configurazione. Le funzioni e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Il concetto modulare permette di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche e di ottenere quindi un'elevata sicurezza della macchina. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Emettitore/ricevitore in una custodia, distanza operativa fino a 7,5 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio e uscita di segnalazione
  • Collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Tasti di configurazione delle impostazioni sul dispositivo
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Integrabile opzionalmente: spie luminose, interfaccia AS-i

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro7,5 m / 4,5 m
    Numero di raggi2 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 300 mm
    Calotta terminale con spia luminosa integrata– / ✔
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download