Barriere di sicurezza multiraggio
M4000 Area

Ampia gamma di raggi d'azione per la protezione delle aree o delle zone operative

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Custodia resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Le scanalature di montaggio sui tre lati del dispositivo offrono maggiore flessibilità di montaggio e facilitano l'integrazione dell'apparecchio sulla macchina
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione

Panoramica

Ampia gamma di raggi d'azione per la protezione delle aree o delle zone operative

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggi M4000 Area è la soluzione efficiente per la protezione delle aree o per la messa in sicurezza delle zone operative. La semplice configurazione guidata tramite software e le elevate distanze operative consentono la massima flessibilità. Le funzioni e le informazioni di stato e di diagnosi integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Risoluzione 60 mm o 80 mm
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio, uscita di segnalazione, interfaccia SDL
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Configurazione e diagnosi tramite PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione60 mm / 80 mm
    Ampiezza dell’area sorvegliata300 mm ... 1.800 mm
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download