Barriere di sicurezza multiraggio
M4000 Advanced

Intelligente ed efficiente: collegamento dei segnali di muting direttamente in loco

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Costruzione resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Le scanalature di montaggio sui tre lati del dispositivo offrono maggiore flessibilità di montaggio e facilitano l'integrazione dell'apparecchio sulla macchina
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Per il muting di 2 e 4 sensori il collegamento in loco dei segnali di muting riduce notevolmente le operazioni di cablaggio, semplificando la messa in servizio e la manutenzione
  • Tempi di inattività ridotti grazie alle spie luminose ben visibili e al display di diagnosi collocati direttamente sul dispositivo, così come alla memoria di configurazione nel commutatore muting UE403

Panoramica

Intelligente ed efficiente: collegamento dei segnali di muting direttamente in loco

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M4000 Advanced insieme al commutatore muting UE402 rappresenta la soluzione efficiente per le tradizionali applicazioni muting con materiale trasportato meccanicamente. La configurazione facile tramite PC e il collegamento in loco dei segnali muting consentono la massima flessibilità. Diversi adattatori per il fissaggio e dispositivi intelligenti consentono un montaggio flessibile. Le funzioni e le informazioni di stato e di diagnosi integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Il concetto modulare permette di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche e di ottenere quindi un'elevata sicurezza della macchina a costi contenuti. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia con 3 scanalature di montaggio
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio, uscita di segnalazione, interfaccia SDL
  • Muting in combinazione con il commutatore muting UE403
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Configurazione e diagnosi tramite PC
  • Integrabile opzionalmente: supporto di allineamento laser, spie luminose

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Distanza di lavoro70 m
    Numero di raggi2 ... 8
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione220 mm ... 600 mm
    Supporto di allineamento laser integrato– / ✔
    Calotta terminale con spia luminosa integrata– / ✔
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download