Barriere di sicurezza multiraggio
M2000 Standard

Design industriale robusto e facilità di utilizzo senza PC

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Custodia resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali difficili
  • Installazione semplificata grazie all'adattamento flessibile del campo di protezione per mezzo di specchi deflettori
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Tempi di inattività ridotti grazie agli indicatori di diagnosi direttamente sul dispositivo
  • Avviamento veloce grazie alla possibilità di integrare il supporto di allineamento laser (accessori a parte)

Panoramica

Design industriale robusto e facilità di utilizzo senza PC

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M2000 Standard è una soluzione economica per la protezione di semplici punti di accesso monolaterali o multilaterali. Le distanze operative e le riserve di segnale elevate aprono il campo ad una vasta gamma di impieghi possibili anche in condizioni ambientali ostili. Le funzioni sono intuitive e le interfacce meccanica ed elettrica sono di facile gestione. Le funzioni e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Grazie al principio modulare del dispositivo questa famiglia di prodotti consente di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM) e autotest interno configurabile senza PC
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Numero di raggi2 ... 9
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione116 mm ... 500 mm
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download