Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
M2000 RES/EDM

Funzioni integrate e facilità di utilizzo in collaudato design industriale

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Costruzione resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Installazione semplificata grazie all'adattamento flessibile del campo di protezione per mezzo di specchi deflettori
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Tempi di inattività ridotti grazie agli indicatori di diagnosi direttamente sul dispositivo
  • Funzioni aggiuntive integrate: reset e EDM per brevi percorsi dei cavi e collegamento a relè a guida forzata più convenienti
  • Avviamento veloce grazie alla possibilità di integrare il supporto di allineamento laser (accessori a parte)

Panoramica

Funzioni integrate e facilità di utilizzo in collaudato design industriale

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M2000 RES/EDM è una soluzione economica per la protezione di semplici punti di accesso monolaterali o multilaterali. Le distanze operative e le riserve di segnale elevate aprono il campo ad una vasta gamma di impieghi possibili anche in condizioni ambientali ostili. Le funzioni sono intuitive e le interfacce meccanica ed elettrica sono di facile gestione. Le funzioni e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Grazie al principio modulare del dispositivo questa famiglia di prodotti consente di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa elevata fino a 70 m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio (RES) e autotest interno configurabile tramite PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TipoTipo 2
    Livello d'integrità di sicurezzaSIL1, SILCL1
    Performance LevelPL c
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su