Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
M2000 RES/EDM A/P

Cablaggio intelligente e funzioni integrate per soluzioni economiche

I tuoi vantaggi

  • Le varianti economiche attivo/passivo semplificano le operazioni di cablaggio e installazione
  • Costruzione resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali ostili
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Tempi di inattività ridotti grazie agli indicatori di diagnosi direttamente sul dispositivo
  • Funzioni aggiuntive integrate: reset e EDM per brevi percorsi dei cavi e collegamento a relè a guida forzata più convenienti
  • Avviamento veloce grazie alla possibilità di integrare il supporto di allineamento laser (accessori a parte)

Panoramica

Cablaggio intelligente e funzioni integrate per soluzioni economiche

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M2000 RES/EDM A/P è la soluzione ideale per la protezione non complessa dei punti di accesso. Particolarmente economica perché il collegamento elettrico deve essere effettuato solo per un lato, rendendo così l'installazione estremamente semplice. Le funzioni sono intuitive e le interfacce meccanica ed elettrica sono di facile gestione. Le funzioni aggiuntive e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Il concetto modulare permette di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base ai requisiti richiesti e mettere in sicurezza la macchina. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa fino a 6°m
  • Controllo relè (EDM), blocco riavvio (RES) e autotest interno configurabile tramite PC
  • Varianti attivo/passivo per un cablaggio economico
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Grado di protezioneIP65
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su