Barriere di sicurezza multiraggio
M2000 collegabile a cascata

Flessibilità e versatilità grazie alla connessione a cascata

I tuoi vantaggi

  • L'ampia gamma dei prodotti a disposizione permette la standardizzazione del dispositivo.
  • Custodia resistente e robusta per un'elevata disponibilità degli impianti anche in condizioni ambientali difficili
  • Interfacce di facile uso e indicatori facilitano la messa in servizio e la manutenzione
  • Tempi di inattività ridotti grazie agli indicatori di diagnosi direttamente sul dispositivo
  • Fase di installazione ridotta: la cascata di 2-3 sistemi consente brevi percorsi cavi e riduce al minimo il cablaggio
  • Avviamento veloce grazie alla possibilità di integrare il supporto di allineamento laser (accessori a parte)

Panoramica

Flessibilità e versatilità grazie alla connessione a cascata

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M2000 collegabile a cascata è una soluzione economica per la protezione di semplici punti di accesso monolaterali o multilaterali. Possono essere collegati a cascata fino a tre sistemi. Questo consente un adattamento flessibile alle applicazioni preesistenti e riduce allo stesso tempo le operazioni di cablaggio. Le funzioni sono intuitive e le interfacce meccanica ed elettrica sono di facile gestione. Le funzioni e le informazioni di stato integrate consentono una messa in servizio rapida e permettono di evitare inutili fermi macchina. Grazie al principio modulare di questa famiglia di prodotti consente di definire in modo mirato le caratteristiche del dispositivo in base alle esigenze specifiche. Completano la dotazione del prodotto: i dispositivi di controllo, gli accessori e l'assistenza tecnica, fornendo così una soluzione di tipo industriale in un pacchetto completo.

In breve
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robusta custodia per uso industriale
  • Visualizzazione a 7 segmenti
  • Distanza operativa fino a 25 m
  • Controllo relè (EDM) e autotest interno configurabile senza PC
  • Codifica dei raggi per una precisa assegnazione del sistema
  • Disponibile con collegamento standardizzato M12
  • Possibilità di connessione a cascata, fino a tre sistemi

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello di sicurezzaTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grado di protezioneIP65
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download