Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
deTem4 Core

Protezione di accesso semplice ed efficiente

I tuoi vantaggi

  • Messa in sicurezza di grandi accessi, anche con deviazione raggi multipla
  • Limitato ingombro
  • Rapidità e facilità di montaggio e messa in servizio come per deTec, con stessi accessori e stessa tecnica di collegamento
  • Ridotto numero di varianti
  • Affidabilità anche in ambienti difficili

Panoramica

Protezione di accesso semplice ed efficiente

Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio deTem4 Core proteggono in modo facile e affidabile l’accesso alle zone pericolose della macchina grazie a 2, 3 o 4 raggi nell’ambito del principio emettitore-ricevitore. La piccola custodia, già impiegata per deTec, consente di risparmiare spazio e può essere facilmente integrata mediante supporti di provata efficacia e tecnica di collegamento standardizzata. Nonostante la ridotta dimensione, il sensore ha una distanza operativa fino a 90 m e rende pertanto possibile anche la protezione dell’accesso su più lati con specchi riflettenti.

In breve
  • Tipica distanza operativa fino a 90 m
  • 2 versioni, con piccola e grande distanza operativa
  • Forma costruttiva compatta
  • Stessa custodia di deTec
  • Versioni a 2, 3 e 4 raggi
  • Temperatura di ambiente operativo da –30 °C a +55 °C
  • Gradi di protezione IP65 e IP67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grado di protezione

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su