Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
deTem4 Core IP69K

Massima sicurezza in condizioni di alta pressione

I tuoi vantaggi

  • Grado di protezione IP69K per maggiore durata e resistenza – quindi per un’economicità ancora superiore
  • Resistenza del materiale certificata per la massima affidabilità
  • Design ottimale per una pulizia efficiente nel settore alimentare – a garanzia di un’elevata qualità di processo e produzione e di un minore rischio di impurità
  • Custodia protettiva sostituibile che assicura flessibilità in caso di assistenza e risparmio sui costi
  • Membrana traspirante per la massima disponibilità
  • Riduzione di tempi e costi per la pulizia rispetto a un dispositivo di protezione meccanico

Panoramica

Massima sicurezza in condizioni di alta pressione

Nell'industria alimentare e delle bevande si impongono requisiti rigorosi per la pulizia dei componenti degli impianti. Il design senza spigoli né fessure della barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio deTem4 Core IP69K è particolarmente indicato per l'impiego nei casi in cui è necessario un livello di igiene elevato. Robusta, semplice da pulire, realizzata in plastica per alimenti e acciaio inox: queste sono le sue convincenti caratteristiche. Conformi al grado di protezione IP69K, la custodia protettiva e il cavo di collegamento offrono un intero sistema certificato per gli ambienti industriali difficili. È quindi assicurata la massima protezione dalla penetrazione di acqua – anche in condizioni di alta pressione.

In breve
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sistema completo conforme al grado di protezione IP69K
  • Resistenza certificata secondo Ecolab e Diversey
  • Design senza spigoli né fessure per una facile pulizia
  • Custodia protettiva progettata per la sostituibilità
  • Membrana traspirante che impedisce l’appannamento della custodia protettiva

 

safetyIQ

Scoprite la protezione intelligente per una maggiore produttività

Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici
    TipoTipo 4 (IEC 61496)
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849)
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grado di protezione

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su