Contatto
Feedback

Barriere di sicurezza multiraggio
deTem4 Core Ex

Pronto per atmosfera esplosiva

I tuoi vantaggi

  • Grazie all’imballaggio del dispositivo con il cavo e il premontaggio in alloggiamento antiesplosivo si risparmiano tempo d’installazione e costi di certificazione
  • Sicurezza massima e automatizzazione in aree esplosive grazie alla conformità con le rigide disposizioni e gli elevati requisiti di sicurezza
  • L’elevata distanza operativa consente un’efficiente messa in sicurezza dell’accesso con ridotta necessità di componenti
  • Installazione e allestimento semplici

Panoramica

Pronto per atmosfera esplosiva

La barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio deTem4 Core Ex in alloggiamento antiesplosivo incapsulato a pressione è progettata e autorizzata per gli elevati requisiti di sicurezza in aree con atmosfera esplosiva conformemente agli standard ATEX, IECEx e NEC. Imballato con cavo e premontato nell’alloggiamento, questo sistema completo è inoltre certificato UL e rappresenta un’offerta eccezionale, esclusiva sul mercato.

In breve
  • Barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio premontata e precablata in alloggiamento antiesplosivo
  • Certificata per l'impiego in aree a prova di esplosione conformemente agli standard ATEX, IECEx e NEC grazie all’alloggiamento antiesplosivo
  • Tipica distanza operativa fino a 75,6 m
  • Versioni a 2, 3 e 4 raggi

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
    Numero di raggi2 / 3 / 4
    Distanza tra i raggi ovvero risoluzione500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grado di protezione

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su